Przełączniki pływakowe ze stykami kontaktronowymi umożliwiają przeprowadzenie skutecznych i ekonomicznych pomiarów poziomu napełnienia. Dlatego stosuje się je w najróżniejszych obszarach zastosowania. Podobnie jak w przypadku wszystkich czujników poziomu …
Czujnik poziomu
Czujniki poziomu – trudny wybór?
Bartłomiej Pędziński | ProduktyOgromny wybór dostępnych czujników poziomu może być przytłaczający. Czujnik poziomu do wykrywania wartości granicznych lub pomiaru ciągłego można zamówić w różnorodnych wersjach, zależnie od zastosowanych technologii i konstrukcji. Jak jednak wybrać …
Pomiar poziomu wód gruntowych
Janusz Prus | ZastosowaniaPozyskiwanie wody pitnej z wód gruntowych ma ogromne znaczenie dla wielu krajów. W Niemczech tą metodą pozyskuje się ok. 70% wody pitnej. Woda pompowana z głębokości kilkuset metrów pod powierzchnią ziemi jest zwykle doskonała pod względem stanu higieny. …
Uziemienie hydrostatycznych czujników poziomu
Janusz Prus | Know-howHydrostatyczne czujniki poziomu (zwane także zanurzalnymi przetwornikami ciśnienia) często są montowane na zewnątrz budynków, głownie w przemyśle wodnym lub oczyszczania ścieków, tam gdzie są monitorowane otwarte zbiorniki wodne, głębokie studnie lub …