Walidacja oprogramowania kalibracyjnego – np. zgodnie z wymaganiami normy ISO 17025 – to niechętnie podejmowany temat. Często niewyjaśnione pozostają poniższe kwestie: które oprogramowanie powinno tak naprawdę przejść proces walidacji? Kto powinien …
Dokładność
Mobilne usługi kalibracyjne
Miłosz Pawlak | Know-howMobilne usługi kalibracyjne zapewniają oszczędność czasu, i w konsekwencji także pieniędzy. W szczególności przyrządy o krytycznym czasie działania, bez których na przykład instalacja przemysłowa nie może dłużej działać można kalibrować z …
Wzorcowanie, kalibracja czy legalizacja?
Miłosz Pawlak | Know-howWiele osób ma problem z odróżnieniem od siebie pojęć „legalizacji" (weryfikacji), „kalibracji”, "wzorcowania". Kalibracja polega na określeniu odchylenia wartości mierzonej od normy. Wzorcowanie polega na określeniu różnicy pomiędzy wartością wzorco …
Powtarzalność czy niepowtarzalność?
Tomasz Ćwikliński | Know-howJako menedżer produktu czasami stajesz przed wyzwaniem podjęcia decyzji, w której nie ma opcji "dobra" lub "zła". Brzmi to dość filozoficznie, ale problem jest jak najbardziej rzeczywisty. Powtarzalność, lub też niepowtarzalność przełącznika ciśnienia …
Termometr opaskowy czy do wkręcenia? Pomiar temperatury w rurociągach
Bartłomiej Pędziński | Know-howTemperatura jest najczęściej mierzonym parametrem w przemyśle. Nie ma jednak uniwersalnych rozwiązań do pomiaru temperatury. Nawet podczas projektowania punktów pomiarowych na rurociągach, przy doborze termometrów konieczne jest wzięcie pod uwagę wielu …