Jak na podstawie ciśnienia hydrostatycznego obliczyć wysokość napełnienia w otwartym naczyniu, otwartym zbiorniku wodnym lub studni głębinowej? Jaki jest związek pomiędzy poziomem napełnienia oraz odczytem ciśnienia? W ostatnim wpisie opisałem jak wykonuje …
Hydrostatyczny pomiar poziomu
Pomiar poziomu w oczyszczaniu wody i ścieków
Janusz Prus | ZastosowaniaNowa broszura „Pomiar poziomu w wodzie i oczyszczalniach ścieków” zawiera szczegółowy przegląd najważniejszych układów pomiarowych stosowanych w oczyszczaniu wody i ścieków. W wielu przykładach użyto zanurzalnych przetworników ciśnienia WIKA …
Pomiar poziomu wód gruntowych
Janusz Prus | ZastosowaniaPozyskiwanie wody pitnej z wód gruntowych ma ogromne znaczenie dla wielu krajów. W Niemczech tą metodą pozyskuje się ok. 70% wody pitnej. Woda pompowana z głębokości kilkuset metrów pod powierzchnią ziemi jest zwykle doskonała pod względem stanu higieny. …
Uziemienie hydrostatycznych czujników poziomu
Janusz Prus | Know-howHydrostatyczne czujniki poziomu (zwane także zanurzalnymi przetwornikami ciśnienia) często są montowane na zewnątrz budynków, głownie w przemyśle wodnym lub oczyszczania ścieków, tam gdzie są monitorowane otwarte zbiorniki wodne, głębokie studnie lub …
Jak działa ochrona odgromowa w hydrostatycznych sondach poziomu
Janusz Prus | Know-howWielu klientów zastanawia się, dlaczego hydrostatyczne sondy poziomu ulegają uszkodzeniu w wyniku uderzeń pioruna, chociaż zamówili czujniki ze zintegrowaną ochroną odgromową. W zrozumieniu przyczyn takiego stanu rzeczy, ważne jest poznanie działania ochrony …