W ramach kryteriów wyboru manometrów rodzaj ciśnienia ma najwyższy priorytet. Pomiar ciśnienia manometrycznego w rzeczywistości niezawodnie spełnia cel większości procesów. Jednak w wielu zastosowaniach w przemyśle brane są pod uwagę manometry do …
Manometr
Monitoring filtra: kluczowy element energooszczędnej pracy
Bartłomiej Pędziński | Know-howO ile oszczędne wykorzystywanie energii jako zasobu było w przeszłości uzależnione od przyczyn ekonomicznych, obecnie zależy też od większej świadomości ekologicznej. Zaczyna także być to obowiązkiem z powodu wymogów prawnych i stanu rozwoju …
Przyrząd pomiarowy w połączeniu z telemetrią zwiększa wydajność procesu
Bartłomiej Pędziński | Know-howPołączenie zdalnej transmisji danych (telemetrii) i urządzeń pomiarowych z elektrycznym sygnałem wyjściowym otwiera nowe możliwości w temacie zwiększenia efektywności procesu. Jednym z przykładów wykorzystania tej koncepcji jest Cryo Gauge - autorski system …
Pomiar ciśnienia w ekstremalnie niskich temperaturach otoczenia
Bartłomiej Pędziński | Know-howStandardowe manometry zazwyczaj radzą sobie z temperaturą otoczenia do -40 °C, ale jakie cechy musi mieć przyrząd, żeby sprawdzić się w klimacie polarnym, gdzie temperatury są jeszcze niższe? Można to wyjaśnić na przykładzie manometru WIKA PG23LT. Model …
Manometry różnicowe jako monitory przepływu
Tomasz Ćwikliński | CiśnienieManometry różnicowe są odpowiednie nie tylko do typowych zastosowań, takich jak monitorowanie i sterowanie filtrami lub pompami. Mogą również pełnić funkcję monitora przepływu, na przykład w instalacjach do przesyłu ciepła w instalacji olejowej. W ten …