W automatyce przemysłowej, a w szczególności czujnikach ciśnienia, najczęściej stosowanym sygnałem analogowej transmisji wartości jest sygnał prądowy 4 … 20 mA. Szerokie wykorzystywanie tego sygnału wynika z łatwości jego obsługi a w szczególności …
Normy / Aprobaty
Kiedy modyfikacja czujnika wymaga zmiany aprobaty?
Janusz Prus | Know-howGeneralnie wszystkie czujniki ciśnienia sprzedawane na rynku UE muszą spełniać wymagania dyrektywy "Urządzenia ciśnieniowe PED” jak również dyrektywy EMC 2004/108/WE. Zależnie od zastosowania lub lokalizacji podczas pracy obowiązuje wiele dodatkowych …
Definicja stopnia ochrony IP68 w teorii i praktyce
Janusz Prus | Know-howNiestety, zbyt rzadko zadawane nam są pytania dotyczące specyfikacji stopnia ochrony IP68 naszych czujników ciśnienia oraz zanurzalnych przetworników ciśnienia tzn. jak głęboko taki przyrząd można zanurzyć. Tym niemniej jest to nie tylko pytanie ważne, ale …