Ważnym parametrem podczas stosowania czujników w urządzeniach zabezpieczających jest tak zwane „Pokrycie diagnostyczne” (DC). Ponieważ szczególnie jednokanałowe, lecz także dwukanałowe obwody bezpieczeństwa, często działają nieprawidłowo lub mogą …
Poziom wydajności
SIL? PL? Jakie jest prawdopodobieństwo usterki funkcji bezpieczeństwa?
Janusz Prus | Know-howKlienci często zadają nam pytanie: Czy mój produkt może pełnić funkcje bezpieczeństwa? Jakie w tym przypadku obowiązują normy lub dyrektywy? Najważniejszymi dyrektywami i normami dotyczącymi bezpieczeństwa są SIL (Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa) …
Czy istnieje iskrobezpieczny czujnik, przetwornik ciśnienia z klasyfikacją SIL2?
Janusz Prus | Ciśnienie, ProduktyDane dotyczące bezpieczeństwa dla zastosowań SIL dla przetwornika ciśnienia IS-20 z ochroną przed zapłonem typu ia (iskrobezpieczny) i aprobatą ATEX, określono i podsumowano w dodatkowej instrukcji pt. „dane dotyczące bezpieczeństwa”. Obejmują …
Czujniki i przetworniki ciśnienia a bezpieczeństwo: SIL, PL, DIN EN ISO 13849 oraz IEC 61508 – powszechnie stosowane terminy i skróty
Janusz Prus | Know-howPodczas stosowania czujników ciśnienia oraz przetworników ciśnienia nasi klienci często proszą o wyjaśnienie popularnie stosowanych terminów i skrótów związanych z „zastosowaniami SIL”. SIL – czyli „Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa” (ang. …
Definicja MTTF oraz MTBF – czym się różnią?
Janusz Prus | Know-howDefinicje MTTF oraz MTBF różnią się nieznacznie. Te dwa skróty oznaczają: Średni czas do wystąpienia usterki (Mean Time To Failure MTTF) – tzn. element/przyrząd zostanie wymieniony po wystąpieniu usterki Średni czas bezawaryjnej pracy (Mean Time Between …