• Przetwornik ciśnienia
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Send Page URL

Przetwornik ciśnienia

Monitorowanie filtrów do chłodzenia wodą morską w elektrowniach

Maciej Machalski | Zastosowania
Elektrownie na wybrzeżu: Przetworniki różnicy ciśnień monitorują filtry wody chłodzącej pochodzącej z morza.

Elektrownie położone w pobliżu wybrzeża często wykorzystują wodę morską do chłodzenia swoich instalacji. Przed wprowadzeniem do obiegu woda morska poddawana jest złożonemu procesowi filtrowania, aby zapobiec uszkodzeniom instalacji spowodowanym przez …

Czytaj więcej

Zastrzyki: Pomiar ciśnienia bez ryzyka zanieczyszczenia

Maciej Machalski | Zastosowania
Zastrzyki są jednymi z najbardziej wrażliwych produktów farmaceutycznych.

Zastrzyki są jednymi z najbardziej wrażliwych produktów farmaceutycznych. Podczas produkcji niezbędna jest sterylność. Wynika to z faktu, że substancja czynna dostaje się bezpośrednio do organizmu pacjenta z pominięciem jego naturalnych mechanizmów …

Czytaj więcej

Monitoring ciśnienia w instalacji UHT bez ryzyka skażenia

Łukasz Żbikowski | Zastosowania
Monitorowanie ciśnienia jest kluczowe dla bezpiecznych procesów w zakładzie UHT.

Firmy z branży spożywczej wykorzystują elektroniczne przetworniki ciśnienia do monitorowania ciśnienia w instalacji UHT. W celu optymalizacji niezawodności procesu, producent produktów mleczarskich zmodernizował stosowany system, aby wykorzystać przetwornik …

Czytaj więcej

Achema 2022: Nowa koncepcja targów i światowa premiera

Bartłomiej Pędziński | WIKA z bliska
WIKA zaprezentowała również światową nowość na targach Achema 2022.

Na targach Achema 2022 we Frankfurcie nad Menem, światowy przemysł przetwórczy spotkał się ponownie na swoich wiodących targach, po kilku przesunięciach z powodu koronawirusa. Liczba wystawców i odwiedzających była znacznie niższa niż zwykle, ponieważ …

Czytaj więcej

Długotrwała dokładność systemów separatorów membranowych do procesów próżniowych

Bartłomiej Pędziński | Zastosowania
Systemy separatorów membranowych do procesów próżniowych

System separatora membranowego w procesie próżniowym musi sprostać poważnemu wyzwaniu - musi zapewniać wiarygodne wyniki pomiarów, nawet w przypadku jednoczesnego spadku ciśnienia i wzrostu temperatury. Okazuje się, że zachowanie wymaganej dokładności w …

Czytaj więcej
Witamy na blogu WIKA

W naszym polskojęzycznym blogu można znaleźć wiele interesujących artykułów na temat pomiarów ciśnienia, temperatury, poziomu i przepływu, a także technologii kalibracji. Ponadto, znajdują się tu różne spojrzenia na świat firm grupy WIKA – widziane z różnych perspektyw.

Najczęściej czytane artykuły
  • Pt100 w klasie B lub F 0.3 – co mówi norma IEC 60751?
  • Prawidłowe obliczanie natężenia przepływu
  • EAC – system certyfikacji Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej w zarysie

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Polityka prywatności
  • Prawa autorskie