• Różnicowy przetwornik ciśnienia
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Send Page URL

Różnicowy przetwornik ciśnienia

Monitorowanie filtrów do chłodzenia wodą morską w elektrowniach

Maciej Machalski | Zastosowania
Elektrownie na wybrzeżu: Przetworniki różnicy ciśnień monitorują filtry wody chłodzącej pochodzącej z morza.

Elektrownie położone w pobliżu wybrzeża często wykorzystują wodę morską do chłodzenia swoich instalacji. Przed wprowadzeniem do obiegu woda morska poddawana jest złożonemu procesowi filtrowania, aby zapobiec uszkodzeniom instalacji spowodowanym przez …

Czytaj więcej

Bezpieczny pomiar ciśnienia w produkcji chloru

Bartłomiej Pędziński | Zastosowania
Systemy uszczelnień membranowych są idealnym rozwiązaniem do pomiaru ciśnienia w produkcji chloru.

Pomiar ciśnienia odgrywa kluczową rolę w produkcji chloru, który jest procesem krytycznym dla bezpieczeństwa. Wynika to z faktu, że chlor jest wysoce reaktywny i może łatwo wywoływać wybuch w połączeniu z substancjami organicznymi. Dlatego ważne jest …

Czytaj więcej

System separatora membranowego wykrywa poziom w reaktorach PTA

Tomasz Ćwikliński | Zastosowania
Poziom może być monitorowany za pomocą systemu uszczelnienia membranowego z wbudowanym przetwornikiem różnicy ciśnień.

Systemy separatorów membranowych są idealne do stosowania w wielu procesach w przemyśle chemicznym jako odporne i bezpieczne rozwiązanie pomiarowe, na przykład do monitorowania poziomu w reaktorze za pomocą ciśnienia różnicowego. Producent kwasu tereftalowego …

Czytaj więcej

Przemysł farmaceutyczny: Monitorowanie poziomu za pomocą ciśnienia różnicowego

Bartłomiej Pędziński | Zastosowania
System pomiarowy DPT-EL umożliwia również monitorowanie poziomu w przemyśle farmaceutycznym

W wielu procesach w przemyśle farmaceutycznym niezawodne monitorowanie poziomu jest nieodzowne. Dostępnych jest wiele rozwiązań pozwalających na realizację tego zadania. Na przykład do kontroli poziomu w przygotowaniu podłoża hodowlanego, producent …

Czytaj więcej

Separatory membranowe do stabilnego pomiaru przepływu na pełnym morzu

Bartłomiej Pędziński | Zastosowania
Separatory membranowe umożliwiają stabilny pomiar przepływu w głębokich wodach morskich

Separatory membranowe umożliwiają zaadaptowanie przyrządów pomiarowych do pracy nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Przykładem jest wydobycie ropy i gazu ziemnego z dna morskiego. Dla firm zaangażowanych w ten proces, pewna firma OEM produkuje przyrządy …

Czytaj więcej
Witamy na blogu WIKA

W naszym polskojęzycznym blogu można znaleźć wiele interesujących artykułów na temat pomiarów ciśnienia, temperatury, poziomu i przepływu, a także technologii kalibracji. Ponadto, znajdują się tu różne spojrzenia na świat firm grupy WIKA – widziane z różnych perspektyw.

Najczęściej czytane artykuły
  • Pt100 w klasie B lub F 0.3 – co mówi norma IEC 60751?
  • Prawidłowe obliczanie natężenia przepływu
  • EAC – system certyfikacji Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej w zarysie

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Polityka prywatności
  • Prawa autorskie