Pozyskiwanie wody pitnej z wód gruntowych ma ogromne znaczenie dla wielu krajów. W Niemczech tą metodą pozyskuje się ok. 70% wody pitnej. Woda pompowana z głębokości kilkuset metrów pod powierzchnią ziemi jest zwykle doskonała pod względem stanu higieny. …
Sonda poziomu
Jak działa ochrona odgromowa w hydrostatycznych sondach poziomu
Janusz Prus | Know-howWielu klientów zastanawia się, dlaczego hydrostatyczne sondy poziomu ulegają uszkodzeniu w wyniku uderzeń pioruna, chociaż zamówili czujniki ze zintegrowaną ochroną odgromową. W zrozumieniu przyczyn takiego stanu rzeczy, ważne jest poznanie działania ochrony …
Czyszczenie zanurzalnych przetworników ciśnienia lub sond poziomu
Janusz Prus | Know-howJeżeli do pomiaru poziomu napełnienia została wybrana określona konstrukcja zanurzalnego czujnika ciśnienia lub sondy poziomu , często oznacza to, że sonda jest stosowana w warunkach środowiskowych powodujących usterki zwykłych czujników poziomu. …
Ciśnienie hydrostatyczne i hydrostatyczny pomiar poziomu?
Janusz Prus | Know-howHydrostatyczne czujniki ciśnienia są coraz powszechniej używane do ciągłego pomiaru poziomu dzięki prostemu zastosowaniu, szybkiemu montażowi oraz uruchomieniu. Na czym jednak polega hydrostatyczny pomiar poziomu, czym jest ciśnienie hydrostatyczne oraz jak …
Czym właściwie jest przetwornik poziomu/ zanurzalny przetwornik ciśnienia?
Janusz Prus | Know-howPrzetwornik poziomu a sonda poziomu? Przetwornik poziomu czasami nazywany także sondą poziomu jest specjalnym typem czujnika ciśnienia stosowanym do pomiarów poziomu w zbiornikach, studniach, szybach i odwiertach. Podczas pomiaru poziomu sonda poziomu jest …