• Temperatura
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Send Page URL

Temperatura

Biopaliwa i e-paliwa jako impuls dla wielu silników

Maciej Machalski | Zastosowania
Biopaliwa i e-paliwa to odnawialne alternatywy dla paliw kopalnych. Ich produkcja wymaga zaawansowanych systemów pomiarowych.

Biopaliwa i e-paliwa są ważnymi elementami globalnych dążeń do zapewnienia zrównoważonej przyszłości energetycznej. Są one odnawialne i stanowią obiecującą alternatywę dla paliw kopalnych, ponieważ pozwalają zmniejszyć emisję CO2 nawet o 95 procent w …

Czytaj więcej

„Zielony” amoniak przyspiesza proces dekarbonizacji

Tomasz Ćwikliński | Zastosowania
Procesy produkcji „zielonego” amoniaku wymagają systemów pomiarowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

„Zielony” amoniak jest idealnym nośnikiem energii. Nie zawiera węgla, co sprawia, że ma bardzo interesujący potencjał na przyszłość. Jako typowy element składowy zasady „power-to-X”, „zielony” amoniak przyczynia się do dekarbonizacji – w …

Czytaj więcej

Biopaliwa: Precyzyjny profil temperaturowy dla produkcji

Maciej Machalski | Zastosowania
Biopaliwa mają coraz większy udział w koszyku energetycznym.

Odnawialne zamiast kopalnych: biopaliwa znacząco przyczyniają się do ochrony klimatu, a ponadto do bardziej zrównoważonej gospodarki. Są one produkowane na przykład ze zużytego oleju spożywczego w reaktorach o temperaturze do 450°C. Monitorowanie tych …

Czytaj więcej

Zastosowanie IIot w winnicy uskutecznia ochronę przed mrozem

Tomasz Ćwikliński | Zastosowania
Rozwiązanie IIot w winnicy optymalizuje ochronę winorośli przed mrozem.

Zmiany klimatyczne stawiają plantatorów winorośli w bardzo trudnej sytuacji. Nieprzewidziane zdarzenia pogodowe, takie jak późne przymrozki lub ulewne deszcze, mogą spowodować ogromne straty w uprawach. To samo dotyczy długotrwałej suszy i wilgoci. …

Czytaj więcej

Tankowanie wodorem: Temperatura wpływa na proces napełniania

Maciej Machalski | Zastosowania
Podczas tankowania wodoru temperatura jest parametrem krytycznym.

Wodór wraz z upływem czasu odgrywa coraz ważniejszą rolę jako alternatywne źródło energii, w tym jako przyjazne dla klimatu paliwo do pojazdów silnikowych. Jego właściwości fizykochemiczne sprawiają, że dostarczanie H2 do samochodów i pojazdów …

Czytaj więcej
Witamy na blogu WIKA

W naszym polskojęzycznym blogu można znaleźć wiele interesujących artykułów na temat pomiarów ciśnienia, temperatury, poziomu i przepływu, a także technologii kalibracji. Ponadto, znajdują się tu różne spojrzenia na świat firm grupy WIKA – widziane z różnych perspektyw.

Najczęściej czytane artykuły
  • Pt100 w klasie B lub F 0.3 – co mówi norma IEC 60751?
  • Prawidłowe obliczanie natężenia przepływu
  • EAC – system certyfikacji Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej w zarysie

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Polityka prywatności
  • Prawa autorskie