• Warunki pracy
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Send Page URL

Warunki pracy

Produkcja pestycydów z rezerwowym pomiarem ciśnienia

Bartłomiej Pędziński | Zastosowania
Produkcja ochrony roślin z redundantnym pomiarem ciśnienia

Produkcja pestycydów i wysokie wymagania stawiane wobec niej znajdują odzwierciedlenie w instalacjach pomiaru ciśnienia podczas procesu produkcyjnego. Dlatego klient WIKA rozszerzył elektroniczne oprzyrządowanie do monitorowania ciśnienia o mechaniczny układ …

Czytaj więcej

Produkcja plastiku: Bezpieczny pomiar ciśnienia do 330 °C

Tomasz Ćwikliński | Zastosowania
Pomiar ciśnienia w produkcji tworzyw sztucznych w temperaturze do 330 °C

Pomiar ciśnienia w produkcji biodegradowalnego plastiku PBAT stoi przed szczególnymi wyzwaniami: W procesie przeważnie występują temperatury do 330 °C. Dlatego firma WIKA zaprojektowała dla producenta PBAT przetwornik do procesu model IPT-20 z separatorem …

Czytaj więcej

Ekstremalne warunki: Czujnik ciśnienia MH-4 do mobilnych maszyn roboczych

Bartłomiej Pędziński | Ciśnienie, Produkty, Zastosowania
Ekstremalne warunki są codziennością dla mobilnych maszyn roboczych.

Mobilne maszyny robocze często znajdują zastosowanie w najmniej przyjaznych i najtrudniej dostępnych częściach świata, od zamarzniętej tundry po wypaloną słońcem pustynię. Są więc narażone na ekstremalne i - co gorsza - nieustannie zmieniające się …

Czytaj więcej

Opracowanie czujnika ciśnienia OEM dla mobilnych maszyn roboczych

Tomasz Ćwikliński | Ciśnienie, Produkty, Zastosowania
Ekstremalne warunki są codziennością dla mobilnych maszyn roboczych.

Ze względu na zróżnicowany zakres zadań, producenci OEM mają szeroki zakres wymagań i potrzeb wynikający z oferowanych zastosowań. Producenci mobilnych maszyn roboczych mają szczególne oczekiwania co do właściwości, jakie powinien mieć czujnik ciśnienia. …

Czytaj więcej

System separatorów membranowych z monitorowaniem membrany – także w wersji cyfrowej

Bartłomiej Pędziński | Ciśnienie, Produkty
System separatorów membrany z monitorowaniem membrany

System separatorów membrany z monitorowaniem membrany firmy WIKA spełnia najwyższe wymagania pod względem bezpieczeństwa w zastosowaniach sanitarnych. Model DMSU21SA z przetwornikiem procesowym i protokołem HART ®  (ilustracja na okładce) może być …

Czytaj więcej
Witamy na blogu WIKA

W naszym polskojęzycznym blogu można znaleźć wiele interesujących artykułów na temat pomiarów ciśnienia, temperatury, poziomu i przepływu, a także technologii kalibracji. Ponadto, znajdują się tu różne spojrzenia na świat firm grupy WIKA – widziane z różnych perspektyw.

Najczęściej czytane artykuły
  • Pt100 w klasie B lub F 0.3 – co mówi norma IEC 60751?
  • Prawidłowe obliczanie natężenia przepływu
  • EAC – system certyfikacji Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej w zarysie

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Polityka prywatności
  • Prawa autorskie