Pomiar ciśnienia w produkcji biodegradowalnego plastiku PBAT stoi przed szczególnymi wyzwaniami: W procesie przeważnie występują temperatury do 330 °C. Dlatego firma WIKA zaprojektowała dla producenta PBAT przetwornik do procesu model IPT-20 z separatorem …
Warunki pracy
Ekstremalne warunki: Czujnik ciśnienia MH-4 do mobilnych maszyn roboczych
Bartłomiej Pędziński | Ciśnienie, Produkty, ZastosowaniaMobilne maszyny robocze często znajdują zastosowanie w najmniej przyjaznych i najtrudniej dostępnych częściach świata, od zamarzniętej tundry po wypaloną słońcem pustynię. Są więc narażone na ekstremalne i - co gorsza - nieustannie zmieniające się …
Opracowanie czujnika ciśnienia OEM dla mobilnych maszyn roboczych
Tomasz Ćwikliński | Ciśnienie, Produkty, ZastosowaniaZe względu na zróżnicowany zakres zadań, producenci OEM mają szeroki zakres wymagań i potrzeb wynikający z oferowanych zastosowań. Producenci mobilnych maszyn roboczych mają szczególne oczekiwania co do właściwości, jakie powinien mieć czujnik ciśnienia. …
System separatorów membranowych z monitorowaniem membrany – także w wersji cyfrowej
Bartłomiej Pędziński | Ciśnienie, ProduktySystem separatorów membrany z monitorowaniem membrany firmy WIKA spełnia najwyższe wymagania pod względem bezpieczeństwa w zastosowaniach sanitarnych. Model DMSU21SA z przetwornikiem procesowym i protokołem HART ® (ilustracja na okładce) może być …
Kalibracja z użyciem urządzeń przenośnych w strefach niebezpiecznych
Miłosz Pawlak | ZastosowaniaPatrząc obiektywnie, większość zakładów przemysłowych to obszary niebezpieczne. Wiele materiałów oraz gotowych produktów wykorzystywanych w procesach jest łatwopalnych lub wybuchowych. Im więcej takich materiałów jest wytwarzanych lub wykorzystywanych w …