Grupa robocza NAMUR 3.11 (ds. ciśnienia i temperatury) gościła w firmie WIKA. NAMUR jest międzynarodowym stowarzyszeniem użytkowników technologii automatyzacji i cyfryzacji w przemyśle przetwórczym.
Grupa robocza NAMUR rozpoczęła swoją dwudniową wizytę od najważniejszego wydarzenia: wycieczki z przewodnikiem po nowym Centrum Innowacji. W siedzibie głównej goście otrzymali również szczegółowe informacje dotyczące zarówno strategii firmy z nowym hasłem „Smart in sensing”, jak i rozwiązań z zakresu przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT). Członkowie grupy roboczej byli pod wrażeniem, a jednocześnie bardzo zainteresowani, ponieważ dla stowarzyszenia NAMUR cyfryzacja jest również głównym tematem.
Drugi dzień poświęcony był pracom związanym z elektrycznym pomiarem temperatury w Röllfeld. Grupie roboczej NAMUR, między innymi, przedstawiono wprowadzenie do funkcjonalności nowego modelu przetwornika temperatury T38. Ten następca przetwornika T32 jest kluczowym produktem przeznaczonym do zastosowań procesowych w szczególności w przemyśle chemicznym.
Do grupy roboczej NAMUR 3.11 należą między innymi BASF, Covestro, DOW, Evonik, Ineos, Sasol i Tectrion – główni decydenci w dziedzinie pomiarów ciśnienia i temperatury w przemyśle przetwórczym. Do zadań grupy roboczej należy na przykład formułowanie wymagań dla rozwiązań automatyzacji oraz udział w krajowej i międzynarodowej normalizacji.
Uwaga
Na stronie internetowej WIKA można uzyskać przegląd portfolio produktów przeznaczonych do pomiaru zmiennych ciśnienia i temperatury. Ponadto można tu również zapoznać się z konkretnymi ofertami dla przemysłu przetwórczego. Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o zwrócenie się do osoby kontaktowej.
Polecamy również nasze artykuły
Różnicowe przełączniki ciśnienia zapewniają bezpieczną pracę filtrów
System separatora membranowego wykrywa poziom w reaktorach PTA
Produkcja plastiku: Bezpieczny pomiar ciśnienia do 330 °C
Manometr ze stali nierdzewnej w wersji bezpiecznej: Przewodnik wyboru