Resense GmbH specjalizuje się w innowacyjnych czujnikach miniaturowych. Start-up założony wspólnie przez firmy WIKA i WITTENSTEIN SE z siedzibą w Klingenbergu może pochwalić się dwoma latami sukcesów. Z tej okazji zorganizowano wspólny lunch dla pracowników Resense i WIKA. Podczas wydarzenia dyrektor zarządzający Timo Markert i dyrektor techniczny dr Sebastian Matich przedstawili dotychczasowe osiągnięcia start-upu oraz plany na przyszłość.
Koncepcja sześcioosiowych czujników siły i momentu obrotowego opracowana przez firmę WITTENSTEIN znalazła obecnie swoje pierwsze znaczące zastosowania, szczególnie w robotyce humanoidalnej, medycznej i przemysłowej. Kompaktowe czujniki o średnicy do 8 milimetrów są zintegrowane z końcówkami robotycznymi, takimi jak narzędzia chirurgiczne lub sztuczne opuszki palców, w celu naśladowania ludzkiego zmysłu dotyku oraz zwiększenia bezpieczeństwa i precyzji operacji i manipulacji.
Resense i WIKA nieustannie wspólnie rozwijają czujniki

Czujniki Resense dla robotyki są na przykład zintegrowane ze sztucznymi opuszkami palców, aby naśladować ludzki zmysł dotyku. Firma jest wspólnym przedsięwzięciem WIKA i WITTENSTEIN SE.
W ciągu ostatnich dwóch lat firma Resense nieustannie rozwijała i ulepszała czujniki we współpracy z WIKA. Na przykład w czujnikach zastosowano własną technologię cienkowarstwową (Si-DMS). Procesy automatyzacji, w tym metody pick-and-place i zeszklenie chipów w pomieszczeniu czystym, podniosły produkcję na nowy poziom. Łączenie najmniejszych drutów aluminiowych również znacząco przyczynia się do dalszej optymalizacji procesów produkcji seryjnej. W ramach projektu µ-Force programiści firmy Resense ściśle współpracują również z zespołami programistów firmy WIKA.
Kompleksowe wsparcie
Jednak współpraca nie ogranicza się wyłącznie do rozwoju. W innych obszarach, takich jak IT, finanse, logistyka i marketing, start-up również korzysta z ciągłego wsparcia i partnerstwa z firmą WIKA. Za zespołem Resense stoi duża liczba pracowników wspierających z firm WIKA i WITTENSTEIN. Dzięki ścisłej współpracy firmie udało się przekonać klientów z branży badawczej i przemysłowej na całym świecie do zalet swoich czujników. Postępy w rozwoju i planowane utworzenie wspólnej linii produkcyjnej również pomogą utorować drogę do przyszłych sukcesów.
„Doskonały przykład tego, co można osiągnąć dzięki wspólnym innowacjom”.
Dzięki temu dyrektor zarządzający Timo Markert może patrzeć w przyszłość z optymizmem: „Jesteśmy bardzo zadowoleni z sukcesu naszego wspólnego przedsięwzięcia. Resense jest doskonałym przykładem tego, co można osiągnąć dzięki wspólnym innowacjom”.
Uwaga
Więcej informacji na temat Resense można znaleźć na stronie internetowej start-upu. Dalsze informacje na temat naszej firmy można znaleźć na stronach internetowych WIKA.
Polecamy również nasze artykuły
Pomiar poziomu dla zastosowań w biorafineriach
„Zielony” amoniak przyspiesza proces dekarbonizacji