Łącząc niemiecką inżynierię z chińskim dynamizmem, Grupa WIKA zbudowała w ciągu ostatnich dziesięcioleci silną sieć produkcyjną i serwisową w Chinach. Od Suzhou po Szanghaj firma WIKA Chiny oferuje obecnie pełną gamę nowoczesnych rozwiązań z zakresu technologii pomiarowej i sterującej.
Kiedy w 1997 roku firma WIKA otworzyła swoją pierwszą fabrykę w Suzhou, w okolicy rozciągały się jeszcze pola uprawne. Jednak to liczące 2500 lat miasto oferowało wyjątkowe atuty. Ze względu na bliskość Szanghaju było pionierem we wczesnym rozwoju gospodarczym Chin i przyciągało liczne międzynarodowe przedsiębiorstwa. Znana ze swojej niemieckiej wiedzy inżynieryjnej firma WIKA była jedną z pierwszych, które zadomowiły się w nowej dzielnicy, kładąc podwaliny pod wspólną drogę rozwoju z Chinami.
Początek podróży w Suzhou

Sadzenie drzew podczas ceremonii otwarcia, symbolizujące przyszłość, która nas czeka.
Dla firmy WIKA China lokalizacja oznacza coś więcej niż tylko produkcję na miejscu; obejmuje ona głębokie zakorzenienie w kraju. W 1997 roku w Suzhou rozpoczęto produkcję mechanicznych przyrządów do pomiaru ciśnienia i temperatury. W ciągu następnej dekady działalność została rozszerzona o innowacyjne linie produkcyjne przeznaczone do wytwarzania elektronicznych przyrządów do pomiaru temperatury, uszczelnień membranowych oraz przyrządów do pomiaru gęstości SF6. W 2013 roku firma WIKA China włączyła do swojej struktury lokalną organizację KSR KUEBLER, spółki zależnej WIKA zajmującej się technologią pomiaru poziomu. Później do portfolio dodano linie produkcyjne przeznaczone do produkcji przyrządów do pomiaru siły oraz elektronicznych przyrządów do pomiaru ciśnienia.
„Lokalne dla lokalnych”
Aby lepiej zaspokajać potrzeby dynamicznego rynku, w 2024 roku utworzono nowe lokalne centrum badań i rozwoju. Obecnie Suzhou stanowi serce sieci sprzedaży i centrum produkcyjnego, obejmującego osiem oddziałów. Produkty firmy WIKA można znaleźć we wszystkich 34 chińskich prowincjach – od platform morskich na południu i rafinerii na północnym wschodzie po elektrownie położone ponad 4 000 kilometrów od Suzhou na północnym zachodzie. Hasło „lokalnie dla lokalnych” jest tu realizowane na co dzień.
Jakość bez kompromisów

Rygorystyczna kontrola jakości jako podstawa długotrwałego zaufania.
WIKA Chiny nie tylko stawia na wydajne procesy na każdym etapie produkcji, ale także przywiązuje ogromną wagę do najwyższej jakości na każdym etapie. Firma oferuje swoim klientom elastyczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania, nie idąc na kompromisy w zakresie projektu ani jakości. Dzięki temu produkty nie tylko spełniają oczekiwania chińskiego rynku, ale także cieszą się długotrwałym zaufaniem. Jest to kluczowa zaleta, zwłaszcza w wymagających branżach, takich jak energetyka jądrowa, rafinerie, przemysł petrochemiczny, farmaceutyczny i półprzewodnikowy.
Nowy zakład Suzhou II

Nowy zakład w Suzhou został oddany do użytku w czerwcu 2026 roku.
W 2026 roku firma WIKA China kontynuowała swój rozwój, a 8 czerwca oficjalnie otwarto nowy zakład w Suzhou. Obiekt o powierzchni ponad 20 000 metrów kwadratowych zajmuje się produkcją szerokiej gamy kluczowych produktów – w tym manometrów UHP, technologii pomiaru przepływu oraz przyrządów do monitorowania gazu SF6. Otwarcie zakładu Suzhou II stanowi ważny krok w kierunku dalszego, ukierunkowanego rozwoju w Chinach i Azji. Dzięki tej nowej lokalizacji spółka zależna nie tylko znacznie zwiększyła swoje moce produkcyjne, ale także rozszerzyła możliwości w zakresie badań i rozwoju.
Gotowi na przyszłość
Dzięki ponad 25-letniej historii, stałemu rozwojowi i nieustannym postępom technologicznym firma WIKA China stała się centrum kompetencyjnym w dziedzinie przemysłowej techniki pomiarowej w Azji – i jest gotowa aktywnie kształtować kolejne kroki w kierunku przyszłości.
Uwaga
Czy interesuje Cię historia Grupy WIKA? W tym miejscu możesz przeczytać więcej o najważniejszych wydarzeniach, które ukształtowały historię firmy od momentu jej założenia w 1946 roku aż do dziś.
Polecamy również nasze artykuły
Bez skrupułów: Fałszywa strona internetowa WIKA China
Certyfikat w Chinach (CCC) dla termometrów elektrycznych