Poprawa ochrony środowiska, redukcja kosztów i ochrona klimatu: Siedziba WIKA w Klingenbergu w Niemczech została po raz kolejny wyróżniona jako członek klubu Ecoprofit w regionie Bawaria Dolna Men. Ecoprofit to skrót od „Ekologicznego Projektu Zintegrowanej Ochrony Środowiska”. Jest to współpraca między regionalną gospodarką, administracją i ekspertami w określonych dziedzinach.
Pierwsza runda Ecoprofit odbyła się 23 lata temu. Do dziś w projekcie wzięły udział łącznie 72 firmy i szkoły. Dwanaście z nich nadal aktywnie uczestniczy w tzw. rundach klubowych.
Program środowiskowy Ecoprofit oferuje firmom podejście do zarządzania środowiskowego. Podejście to koncentruje się na podnoszeniu świadomości, praktycznym znaczeniu i wdrażaniu środków. Od samego początku Ecoprofit okazał się skutecznym instrumentem zrównoważonego rozwoju gospodarczego i regionalnego.
Ecoprofit zapewnia warsztaty na tematy związane ze środowiskiem i zrównoważonym rozwojem
Siedziba WIKA w Klingenbergu jest częścią tej sieci od ponad dziesięciu lat. Dzięki tej regularnej wymianie pomysłów firma jest w stanie uzyskać impulsy do własnych działań. Organizowane są na przykład warsztaty na aktualne tematy związane ze środowiskiem i zrównoważonym rozwojem, podczas których uczestnicy wspólnie omawiają kwestie środowiskowe. Przykłady najlepszych praktyk są prezentowane na spotkaniach klubu, a następnie oceniane bezpośrednio w firmie, która je wdrożyła, a następnie omawiane.
Ponowne uznanie za członka klubu jest uhonorowaniem wieloletniego zaangażowania i niezawodnego partnerstwa, które WIKA utrzymuje z innymi lokalnymi firmami w ramach sieci. Ceremonię wręczenia nagród za rok klubowy 2023/2024 poprowadził burmistrz Aschaffenburga, Jürgen Herzing. Ceremonia odbyła się w siedzibie firmy Zentec w Großwallstadt.
Uwaga
Więcej informacji na temat siedziby firmy w Klingenberg w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej WIKA. Można tam również dowiedzieć się więcej o zrównoważonym rozwoju w firmie WIKA. Można tam również pobrać raport zrównoważonego rozwoju.
Polecamy również nasze artykuły
Wyzwanie zrównoważonego rozwoju
Hannover Messe 2024: WIKA i transformacja przemysłowa