Bieg Kujawiaka to główne wydarzenie sportowe WIKA Polska. W 40. edycji tej rodzinnej imprezy we Włocławku wzięło udział prawie 1000 biegaczy, z czego większość stanowiły dzieci. Spółka zależna wspierała bieg na różne sposoby, a nawet była reprezentowana na własnym stoisku.
Bieg Kujawiaka skierowany jest do wszystkich grup wiekowych – WIKA Poland wystawiła nawet własną drużynę. Na trasę wyruszają grupy, rodziny z dziećmi, a także indywidualni biegacze. Około 300 dorosłych pokonało dziesięciokilometrową trasę przez las. Z kolei ponad 600 dzieci pokonało różne dystanse w zależności od grupy wiekowej. Wyniki to jednak nie wszystko. Bieg powinien być przede wszystkim dobrą zabawą dla uczestników.
WIKA Polska zapewniła pielęgniarkę na Bieg Kujawiaka
Nie zabrakło jednak dobrej zabawy i ducha poza torem. Na przykład na stoisku WIKA Polska „֨ambasadorzy” z oddziału zorganizowali zajęcia malarskie dla dzieci i rozdawali ciasteczka WIKA. Odpowiadali również na pytania zainteresowanych stron dotyczące firmy i udzielali ogólnych informacji na jej temat. WIKA Polska zapewniła również pielęgniarkę na Bieg Kujawiaka. Zapewniła ona wszelką potrzebną opiekę medyczną, a także zmierzyła ciśnienie krwi wszystkim uczestnikom. Ale to nie wszystko – na mecie wszyscy biegacze otrzymali pamiątkowy medal z logo WIKA.
Integracja życia zawodowego i prywatnego: Zgodność rodziny i kariery
Na konferencji prasowej przed zawodami spółka zależna miała okazję zaprezentować się i podkreślić, że jej zespół liczący ponad 2300 pracowników przywiązuje dużą wagę do łączenia pracy z rodziną. WIKA może przybliżyć ludziom sport jako ważny element spędzania wolnego czasu, dlatego WIKA Polska chętnie wspiera lokalne inicjatywy, takie jak Bieg Kujawiaka.
Kolejna udana inicjatywa sportowa: Bieg Kujawiaka
Duża liczba uczestników, świetna atmosfera i doskonała pogoda sprawiły, że 40. Bieg Kujawiaka po raz kolejny okazał się sukcesem. WIKA Polska cieszy się, że może regularnie sponsorować takie rodzinne wydarzenia z aktywnościami na świeżym powietrzu.
Uwaga
Więcej informacji na temat zaangażowania społecznego WIKA można znaleźć na stronie internetowej WIKA.
Przeczytaj również nasze posty
Piłkarz ręczny z Ukrainy trenuje z klubem Premier League
Wojna na Ukrainie: Kampania zbiórki funduszy i zakwaterowanie dla uchodźców