Zmiany klimatyczne stawiają plantatorów winorośli w bardzo trudnej sytuacji. Nieprzewidziane zdarzenia pogodowe, takie jak późne przymrozki lub ulewne deszcze, mogą spowodować ogromne straty w uprawach. To samo dotyczy długotrwałej suszy i wilgoci. …
Zastosowania
Tankowanie wodorem: Temperatura wpływa na proces napełniania
Szymon Ostrowski | ZastosowaniaWodór wraz z upływem czasu odgrywa coraz ważniejszą rolę jako alternatywne źródło energii, w tym jako przyjazne dla klimatu paliwo do pojazdów silnikowych. Jego właściwości fizykochemiczne sprawiają, że dostarczanie H2 do samochodów i pojazdów …
Wykorzystanie termopary wielopunktowej do produkcji zrównoważonego paliwa lotniczego
Maciej Machalski | ZastosowaniaOdpady są cenne. Stałe odpady komunalne, takie jak opakowania, papier czy jedzenie, mogą zostać użyte do produkcji paliwa lotniczego. Podczas procesu produkcji, kontrola nad egzotermicznymi reakcjami wymaga rzetelnego i precyzyjnego monitorowania temperatur. …
Nowa żywność: Fermentacja biomasy wiąże się ze złożonymi wymaganiami pomiarowymi
Maciej Machalski | ZastosowaniaWedług prognoz ONZ, do 2050 roku na Ziemi będzie żyło dziesięć miliardów ludzi. Przemysł spożywczy musi znaleźć nowe sposoby, aby zapewnić zrównoważone wyżywienie rosnącej światowej populacji. Jednym z nich jest nowa żywność. Obejmuje ona …
Monitorowanie ciśnienia w wysokiej temperaturze stanowi wyzwanie
Maciej Machalski | ZastosowaniaMonitorowanie ciśnienia w wysokiej temperaturze to pomiar stanowiący nie lada wyzwanie. Wymaga to specjalnie zaprojektowanego uszczelnienia membranowego. Firma WIKA oferuje takie urządzenie w swoim portfolio w postaci modelu 990.45, dlatego została wybrana przez …