Elektrownie położone w pobliżu wybrzeża często wykorzystują wodę morską do chłodzenia swoich instalacji. Przed wprowadzeniem do obiegu woda morska poddawana jest złożonemu procesowi filtrowania, aby zapobiec uszkodzeniom instalacji spowodowanym przez pozostałości. Ciągłe monitorowanie filtra systemu chłodzenia wodą morską ma zasadnicze znaczenie dla niezawodnego działania. Do tego zadania sprawdzają się przetworniki różnicy ciśnień.
Morze stanowi niewyczerpane źródło zasobów do procesów chłodzenia w elektrowniach. Pompy codziennie przetłaczają dziesiątki tysięcy metrów sześciennych wody do obiegów. Ta powódź niosąca wodę przybiera również kamienie, piasek, muszle i odpady z tworzyw sztucznych. Filtry zatrzymują te materiały. Ich sita muszą zatem zapewniać trwałą ochronę. Dotyczy to nie tylko ciał stałych; filtry do chłodzenia wodą morską mają również zapobiegać zarażeniu systemu larwami małży.
Monitorowanie filtra do chłodzenia wodą morską za pomocą różnicy ciśnień: solidne urządzenia

Przetwornik różnicy ciśnień model DPT-20 z przyłączami kołnierzowymi i kapilarami: firma WIKA określiła taką wersję dla filtrów w obiegach chłodzenia wodą morską.
Aby spełnić swoje zadanie, sita filtracyjne muszą być zaprojektowane z odpowiednio drobnymi porami. W związku z tym mogą się łatwo zatykać. Pomiar różnicy ciśnień na sitach daje jasny obraz stopnia ich zanieczyszczenia. Po osiągnięciu określonej wartości granicznej uruchamiany jest proces płukania, który szybko usuwa osady z sit.
Monitorowanie filtrów w systemie chłodzenia wodą morską wymaga solidnych przyrządów do pomiaru różnicy ciśnień, które są odporne na stałe działanie słonej wody. Producent filtrów wykorzystuje w tym celu odpowiednio dobrane przetworniki różnicy ciśnień model DPT-20 firmy WIKA.
Dostosowanie procesu w dwóch punktach pomiarowych realizowane jest za pomocą separatorów membranowych modelu 990.28 wykonanych ze stali nierdzewnej 316L. Ich elementy mające kontakt z medium, tj. membrana i powierzchnia uszczelniająca, są wykonane z Hastelloy C276 do zastosowań w wodzie morskiej. Ten specjalny materiał gwarantuje pożądaną trwałość oprzyrządowania.
Wysoka dokładność zapewnia niezawodne działanie filtra przez cały czas
Membrany uszczelniające przekazują ciśnienie za pośrednictwem kapilary o długości 2,5 metra do przetworników, które przekształcają je w sygnał wyjściowy 4 … 20 mA i przesyłają za pośrednictwem protokołu HART®. Przyrządy pomiarowe działają w określonym zakresie pomiarowym od -500 do +500 mbar z dokładnością 0,1 procent zakresu pomiarowego. Dzięki tej wydajności operatorzy elektrowni mogą zapewnić stałą niezawodność działania filtrów.
Jednak firma WIKA otrzymała zamówienie od producenta filtrów nie tylko ze względu na jakość przyrządów pomiarowych, ale także dlatego, że pomimo terminu wynoszącego zaledwie pięć tygodni, kompletna dostawa wymaganych przyrządów dotarła do klienta na czas.
Uwaga
Na stronie internetowej WIKA można znaleźć więcej informacji na temat przetwornika różnicy ciśnień model DPT-20 oraz separatora membranowego model 990.28. Znajduje się tam również przegląd innych rozwiązań pomiarowych dla branży energetycznej oraz wodociągowej i kanalizacyjnej. W razie pytań prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za obsługę klienta.
Polecamy również nasze artykuły
Monitoring filtrów elementem energoszczędnej pracy
Różnicowe przełączniki ciśnienia, a bezpieczna praca filtrów
Ten film wyjaśnia wiele zalet pomiaru różnicy ciśnień.