Ze względu na zróżnicowany zakres zadań, producenci OEM mają szeroki zakres wymagań i potrzeb wynikający z oferowanych zastosowań. Producenci mobilnych maszyn roboczych mają szczególne oczekiwania co do właściwości, jakie powinien mieć czujnik ciśnienia. Firma WIKA kierowała się znanymi oczekiwaniami podczas opracowywania MH-4, najnowszej wersji czujnika ciśnienia OEM do mobilnych maszyn roboczych.
Ponad dwie dekady temu firma WIKA wprowadziła na rynek czujnik ciśnienia MH-1 do mobilnych maszyn roboczych. Producenci OEM docenili ten wytrzymały czujnik ciśnienia za jego precyzję i wytrzymałość podczas pracy w trudnych warunkach. Od tamtej pory nasi eksperci z dziedziny oprzyrządowania przemysłowego opracowali nowe generacje tego czujnika w ścisłej współpracy z tymi, którzy polegają na nich najbardziej: klientami.
Od problemu do rozwiązania: Czujnik ciśnienia OEM, model MH-2
Kilka lat temu główny, światowy producent maszyn rolniczych wymienił pompy hydrauliczne w swoich pojazdach, aby zwiększyć ich wydajność. Ta decyzja pociągnęła za sobą częste awarie czujników ciśnienia. W celu zminimalizowania takich przestojów, podczas każdej naprawy maszyny technicy na miejscu zawsze wymieniali także wszystkie czujniki. Jednak inspekcja czujników po fakcie wykazywała, że połowa z nich była w pełni sprawna. W wyniku wymiany czujników, w których nie wykryto żadnych wad (no fault was found (NFF)), producent poniósł niepotrzebne koszty idące w miliony.
Jeśli chodzi o uszkodzone czujniki, winowajcą okazały się ekstremalne skoki ciśnienia. Firma OEM przeprowadziła serię testów, ale nie zauważono żadnych skoków ciśnienia w układzie hydraulicznym. W związku z tym zwrócono się o pomoc do dostawcy. Ten jednak odmówił pomocy, twierdząc, że czujniki nie były przyczyną zaistniałego problemu. Sfrustrowany brakiem współpracy ze strony dostawcy producent maszyn rolniczych zwrócił się do firmy WIKA. Nasi eksperci przeprowadzili wnikliwe badania i wykryli dwa problemy:
- Nowe pompy hydrauliczne wywoływały efekt tętnienia ciśnienia w układzie hydraulicznym
- Niektóre elementy czujnikowe były bardziej podatne na uszkodzenia spowodowane przez szybko zmieniające się tętnienie ciśnienia
Dodatkowe testy laboratoryjne i terenowe wykazały, że czujnik ciśnienia MH-2 firmy WIKA z systemem tłumienia kawitacji (CDS) i technologią wspawanych czujników cienkowarstwowych, jest idealnie dostosowany do wytrzymywania krótkotrwałego tętnienia ciśnienia o dużej amplitudzie. Zadowolony z zaproponowanego rozwiązania producent zastąpił dotychczasowe czujniki ciśnienia w swoich maszynach rolniczych czujnikami MH-2.
Opracowanie czujnika ciśnienia do mobilnych maszyn roboczych: Od MH-2 do MH-3
Kolejną kwestią, na której zależało producentowi maszyn rolniczych, było zminimalizowanie liczby przyszłych skarg dotyczących czujników, w których nie wykryto żadnych wad (NFF). Zespół ekspertów z firmy WIKA zajął się tym problemem i z dużym zaangażowaniem pracował nad stworzeniem prototypu ze zintegrowanymi funkcjami diagnostycznymi, które umożliwiałyby proste wykrywanie usterek na miejscu. Tak powstał czujnik ciśnienia MH-3.

MH-4: Czujnik ciśnienia OEM do mobilnych maszyn rolniczych
Wytrzymały i łatwy w montażu czujnik ciśnienia: Czujnik ciśnienia, model MH-4
Producent maszyn docenił MH-3 za wydajność, trwałość i zintegrowane funkcje diagnostyczne, podobnie jak inni poważni producenci OEM. Ponieważ firma WIKA bardzo poważnie traktuje uwagi ze strony klientów i użytkowników, ich potrzeby i wymagania zostały uwzględnione w dalszych pracach rozwojowych:
- Kompaktowa konstrukcja, która umożliwia lepsze dopasowanie do współczesnych maszyn
- Całkowicie spawany korpus ze stali nierdzewnej, która zapewnia lepszą odporność na trudne warunki pracy mobilnych maszyn roboczych
- Unikalny system montażu na dwa klucze, kompatybilny z kluczami nasadowymi, który umożliwia integrację w środowisku produkcji seryjnej.
- Szeroki wybór konfiguracji, który umożliwia łatwą integrację z dowolną platformą maszynową i procesem produkcyjnym
- Niski szum sygnału dla zapewnienia sygnału wyjściowego o lepszej jakości i stabilności.
- “Całkowity zakres błędów” to ±1% pełnego zakresu w szerokim zakresie temperatur, który uwzględnia wpływ termiczny ruchomych maszyn roboczych.
Najnowocześniejszy MH-4 jest wydajnym, bardzo wytrzymałym czujnikiem ciśnienia o doskonałej stabilności długoterminowej. Sprawia to, że jest on idealny do stosowania w ekstremalnych warunkach. Dzięki różnorodności typów połączeń procesowych i elektrycznych czujnik MH-4 można łatwo zintegrować z niemal każdą platformą maszynową i procesem produkcyjnym. Czujniki są produkowane na w pełni zautomatyzowanej linii produkcyjnej, dzięki czemu nawet bardzo duże zamówienia mogą być zrealizowane w krótkim czasie.
Uwaga
Dodatkowe informacje na temat modelu MH-4 lub mobilnych maszyn roboczych można znaleźć na stronie internetowej firmy WIKA. W przyszłym tygodniu, w naszym wpisie na blogu, omówimy więcej zalet i funkcji czujnika MH-4. Wyjaśnimy też bardziej szczegółowo, dlaczego stanowi on idealne rozwiązanie do zastosowań w warunkach ekstremalnych. Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o zwrócenie się do osoby kontaktowej.
Polecamy również nasz artykuł
WIKA opracowuje czujnik ciśnienia do pojazdów z napędem wodorowym
Więcej informacji na temat MH-4 – czujnika OEM do mobilnych maszyn roboczych – można znaleźć także w następującym materiale wideo: