Czujniki ciśnienia są niezbędne w różnorodnych aplikacjach w obszarze produkcji i dystrybucji wody pitnej. Gdy tylko czujnik ciśnienia wchodzi w kontakt z wodą pitną, użytkownik może zastanawiać się czy jest to dozwolone. Przecież w odniesieniu do …
Zastosowania
Kalibracja z użyciem urządzeń przenośnych w strefach niebezpiecznych
Miłosz Pawlak | ZastosowaniaPatrząc obiektywnie, większość zakładów przemysłowych to obszary niebezpieczne. Wiele materiałów oraz gotowych produktów wykorzystywanych w procesach jest łatwopalnych lub wybuchowych. Im więcej takich materiałów jest wytwarzanych lub wykorzystywanych w …
Problemy przy montażu czujników ciśnienia w sprężarkach powietrza
Janusz Prus | ZastosowaniaPomiar ciśnienia jest nieodłączną częścią procesu monitorowania pozwalającą na ciągłą kontrolę sprawności działania sprężarki powietrza. Wzrastające koszty energii oznaczają, że każde urządzenie w fabryce musi zawsze działać z optymalna …
Pomiar poziomu w oczyszczaniu wody i ścieków
Janusz Prus | ZastosowaniaNowa broszura „Pomiar poziomu w wodzie i oczyszczalniach ścieków” zawiera szczegółowy przegląd najważniejszych układów pomiarowych stosowanych w oczyszczaniu wody i ścieków. W wielu przykładach użyto zanurzalnych przetworników ciśnienia WIKA …
Systemy chłodnicze ze zwiększoną efektywnością energetyczną dzięki dokładnej ciśnieniowej aparaturze kontrolnej
Janusz Prus | ZastosowaniaZe względu na globalnie rosnące koszty energii, niezbędna jest oszczędna praca systemów chłodniczych. Według szacunków, ponad 90% systemów chłodniczych na świecie nadal nie jest wyposażonych w systemy ciągłej kontroli. Zostały one zoptymalizowane i …