Zastosowania

Czujniki ciśnienia w aplikacjach z wodą pitną – co należy wziąć pod uwagę?

Janusz Prus | Zastosowania
Czujniki ciśnienia w aplikacjach z wodą pitną

Czujniki ciśnienia są niezbędne w różnorodnych aplikacjach w obszarze produkcji i dystrybucji wody pitnej. Gdy tylko czujnik ciśnienia wchodzi w kontakt z wodą pitną, użytkownik może zastanawiać się czy jest to dozwolone. Przecież w odniesieniu do …

Czytaj więcej

Kalibracja z użyciem urządzeń przenośnych w strefach niebezpiecznych

Miłosz Pawlak | Zastosowania
Zastosowanie CPH65I0

Patrząc obiektywnie, większość zakładów przemysłowych to obszary niebezpieczne. Wiele materiałów oraz gotowych produktów wykorzystywanych w procesach jest łatwopalnych lub wybuchowych. Im więcej takich materiałów jest wytwarzanych lub wykorzystywanych w …

Czytaj więcej

Problemy przy montażu czujników ciśnienia w sprężarkach powietrza

Janusz Prus | Zastosowania
Sprężarki powietrza czujniki ciśnienia

Pomiar ciśnienia jest nieodłączną częścią procesu monitorowania pozwalającą na ciągłą kontrolę sprawności działania sprężarki powietrza. Wzrastające koszty energii oznaczają, że każde urządzenie w fabryce musi zawsze działać z optymalna …

Czytaj więcej

Pomiar poziomu w oczyszczaniu wody i ścieków

Janusz Prus | Zastosowania
Sondy poziomu

Nowa broszura „Pomiar poziomu w wodzie i oczyszczalniach ścieków” zawiera szczegółowy przegląd najważniejszych układów pomiarowych stosowanych w oczyszczaniu wody i ścieków. W wielu przykładach użyto zanurzalnych przetworników ciśnienia WIKA  …

Czytaj więcej

Systemy chłodnicze ze zwiększoną efektywnością energetyczną dzięki dokładnej ciśnieniowej aparaturze kontrolnej

Janusz Prus | Zastosowania
Koszty energii

Ze względu na globalnie rosnące koszty energii, niezbędna jest oszczędna praca systemów chłodniczych. Według szacunków, ponad 90% systemów chłodniczych na świecie nadal nie jest wyposażonych w systemy ciągłej kontroli. Zostały one zoptymalizowane i …

Czytaj więcej
Witamy na blogu WIKA

W naszym polskojęzycznym blogu można znaleźć wiele interesujących artykułów na temat pomiarów ciśnienia, temperatury, poziomu i przepływu, a także technologii kalibracji. Ponadto, znajdują się tu różne spojrzenia na świat firm grupy WIKA – widziane z różnych perspektyw.

Najczęściej czytane artykuły
  • Pt100 w klasie B lub F 0.3 – co mówi norma IEC 60751?
  • Prawidłowe obliczanie natężenia przepływu
  • EAC – system certyfikacji Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej w zarysie

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Polityka prywatności
  • Prawa autorskie