Pozyskiwanie wody pitnej z wód gruntowych ma ogromne znaczenie dla wielu krajów. W Niemczech tą metodą pozyskuje się ok. 70% wody pitnej. Woda pompowana z głębokości kilkuset metrów pod powierzchnią ziemi jest zwykle doskonała pod względem stanu higieny. …
Zastosowania
Użycie czujników ciśnienia w zastosowaniach medycznych wykorzystujących tlen – co należy uwzględnić?
Janusz Prus | ZastosowaniaPrzy stosowaniu czujników/przetworników ciśnienia do pomiaru tlenu, czystość wszystkich części mających styczność z medium musi spełniać odpowiednie normy. Wynika to z faktu, że zwiększone ciśnienie lub zwiększona zawartość tlenu w medium może …
Rozwiązanie problemów z magistralą CAN w czujnikach ciśnienia: wbudowane złącze Y do zastosowań w hydraulice ruchomej w trudnych warunkach
Janusz Prus | ZastosowaniaCzujniki ciśnienia systemu magistrali CAN (CANopen® i J1939) do zastosowania w hydraulice ruchomej są teraz wyposażone we wbudowane złącze Y – wytrzymałe złącze elektryczne mogące wytrzymać pracę w nieprzyjaznym środowisku, w którym użytkowane są …
Większa wydajność ogrzewania dzięki zastosowaniu czujników WIKA i pomp ciepła
Janusz Prus | ZastosowaniaZasada działania pompy ciepła jest w zasadzie identyczna z zasadą działania urządzenia, które wszyscy znamy: lodówki. Jednakże lodówka usuwa ciepło z wnętrza urządzenia i oddaje do środowiska, natomiast pompa ciepła usuwa ciepło z otoczenia (powietrza, …