Przełączniki ciśnienia w silosach spożywczych znacząco przyczyniają się do wykrywania nadciśnienia w odpowiednim czasie i bezpiecznego zapobiegania mu. Producent takich podwyższonych zbiorników wykorzystuje do tego zadania mechaniczny przełącznik ciśnienia model MA. Jedna szczególna właściwość przechyliła szalę na korzyść tego przeciwwybuchowego przyrządu – jest on również zatwierdzony do zastosowań pyłowych.
Oprócz nadciśnienia istnieje również ryzyko wybuchu z powodu tworzenia się pyłu
Silosy spożywcze klienta mieszczą towary masowe, głównie mleko w proszku, mąkę i cukier. Podczas napełniania pneumatycznego może dojść do wzrostu nadciśnienia, co zagraża bezpieczeństwu silosu, a tym samym ludziom i środowisku. Obecność wysoce łatwopalnego pyłu może zwiększyć ryzyko wybuchu. Potencjał ryzyka jest zatem duży i wymaga odpowiednich środków.
Dlatego klient WIKA zainstalował złożony system bezpieczeństwa w celu ochrony przed nadciśnieniem w silosach spożywczych. Przełącznik ciśnienia model MA pełni centralną funkcję: Monitoruje profil ciśnienia w silosach i aktywuje zawór, gdy zdefiniowana wartość graniczna zostanie przekroczona, co uwalnia nadciśnienie.
Wytrzymały przełącznik ciśnienia do zastosowań o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa, takich jak silosy spożywcze

Przełącznik ciśnienia model MA nadaje się również do stosowania w środowiskach zapylonych, takich jak silosy spożywcze.
Przełącznik ciśnienia model MA jest praktycznie predestynowany do zastosowań o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa, takich jak silosy spożywcze. Jako urządzenie mechaniczne działa bez dodatkowego zasilania. Jest wyposażony w jeden lub dwa mikroprzełączniki, które są uruchamiane za pomocą złącza przeciwwybuchowego.
Klient wybrał przełącznik również ze względu na jego wytrzymałość. Obudowa składa się ze stopu aluminium i może wytrzymać ciśnienie do 600 barów. Model MA posiada homologację IECEx lub ATEX i został zaprojektowany zgodnie z typem ochrony przed zapłonem Ex d (obudowa ognioszczelna). Może być używany zarówno w środowisku gazowym, jak i pyłowym. Przełącznik jest również dostępny w wersjach SIL 2 i SIL 3.
Uwaga
Więcej informacji technicznych dotyczących przełącznika ciśnienia model MA można znaleźć na stronie internetowej WIKA. Prezentujemy tam również inne produkty i rozwiązania dla przemysłu spożywczego. W razie jakichkolwiek pytań, osoba kontaktowa udzieli Państwu pomocy.
Polecamy również nasze artykuły
Monitoring ciśnienia w instalacji UHT bez ryzyka skażenia
System separatorów membranowych z monitorowaniem membrany – także w wersji cyfrowej
Przełącznik ciśnienia w pociągu z napędem wodorowym gwarancją bezpieczeństwa