Mosty wantowe przecinają drogi, doliny, rzeki i cieśniny na całym świecie. Przez całą dobę, każdego dnia przewożą niezliczone pojazdy. Ich stabilność zależy w decydującym stopniu od stałej nośności kabli wantowych. Dlatego też ich napięcie musi być stale monitorowane. Dla klienta firma WIKA opracowała specjalny przetwornik siły do mostów wantowych. To gotowe do wprowadzenia na rynek rozwiązanie charakteryzuje się wysoką precyzją, jest wyjątkowo odporne na temperaturę, a także przyczynia się do zrównoważonej eksploatacji mostów.
Konstrukcja mostu wantowego często wydaje się niemal delikatna. Ukośne, napięte liny, które podtrzymują jezdnię, biegną od pomostu mostu do wież lub pylonów. Przenoszą one obciążenie przez wieże na fundamenty mostu. Siła rozciągająca działająca na liny jest zatem jednym z podstawowych parametrów konstrukcji i eksploatacji takich mostów. Oznacza to, że monitorowanie naprężenia rozpoczyna się już na etapie budowy.
Każda lina nośna składa się z wiązki lin stalowych, które są zgrupowane w sploty. Siła rozciągająca liny nośnej jest monitorowana na jednym z tych splotów za pomocą pierścieniowego przetwornika siły. Przyrząd pomiarowy jest zainstalowany między elementami mocującymi a płytą kotwiącą w pomostu mostu.
Przetworniki siły dla mostów wantowych służą również jako punkt odniesienia
Przetwornik siły służy początkowo jako punkt odniesienia, podczas gdy podnośnik hydrauliczny napina poszczególne liny stalowe do określonego napięcia. Następnie przejmuje on ciągłe monitorowanie. Zmiana napięcia poza tolerancją może być spowodowana korozją lub innymi negatywnymi czynnikami. Po otrzymaniu odpowiedniego sygnału operator mostu może natychmiast zainicjować kontrolę i tym samym zapobiec poważnym konsekwencjom – w skrajnych przypadkach zawaleniu się mostu.
Rozwiązanie WIKA charakteryzuje się wysoką wydajnością i jest odpowiednie dla wszystkich warunków klimatycznych

Przetwornik siły pierścieniowej z wzmacniaczem sygnału do mostów wantowych – obie części systemu pomiarowego tworzą oddzielną jednostkę.
Takie monitorowanie stanowi trudne zadanie. Na życzenie klienta firma tecsis, centrum doskonałości grupy WIKA w zakresie pomiarów sił, opracowała pierścieniowy przetwornik siły do mostów wantowych o wysokiej wydajności oraz wzmacniacz sygnału zapewniający niezawodną transmisję zmierzonych wartości. Przetwornik siły ma kształt pierścienia i jest przystosowany do nominalnego obciążenia 160 kN. Zarówno wymiary, jak i nośność można dostosować do indywidualnych wymagań klienta.
Przetwornik siły do mostów wantowych, który przekazuje zmierzone wartości za pomocą sygnału wyjściowego 4 … 20 mA, może pracować w sposób ciągły w szerokim zakresie temperatur. Dzięki temu nadaje się do stosowania w każdym klimacie. W zakresie temperatur znamionowych od -40 °C do 70 °C przyrząd ma niepewność pomiaru wynoszącą 1,5%, a zewnętrzne laboratorium potwierdziło zachowanie pomiarowe przetwornika siły w całym zakresie temperatur.
Przetworniki siły do mostów wantowych i ich wzmacniacze sygnału są połączone za pomocą złącza kablowego. Po zainstalowaniu bezobsługowy czujnik pozostaje w swojej pozycji w obudowie z drutu skręconego, która jest wypełniona parafiną w celu ochrony przed wilgocią. Wzmacniacz sygnału, a tym samym elektronika systemu pomiarowego, znajduje się natomiast z dala od rzeczywistego miejsca pomiaru.
System pomiarowy jako oddzielna jednostka wspiera zrównoważoną eksploatację mostu
Rozwiązanie pomiarowe WIKA, jako jednostka rozdzielna, stanowi dodatkową zaletę – w przypadku ewentualnego uszkodzenia wzmacniacz można wymienić bez czasochłonnego i kosztownego demontażu przetwornika siły. Operator otrzymuje wówczas nowy przyrząd z skalibrowanym sygnałem, który jest dopasowany do czujnika i można go natychmiast podłączyć i uruchomić zgodnie z zasadą plug-and-play. W ten sposób system pomiarowy WIKA wspiera zrównoważoną, długoterminową eksploatację mostu.
Uwaga
Przetworniki siły pierścieniowe nadają się do szerokiego zakresu zastosowań. Szczegółowy przegląd różnych modeli i wersji w portfolio WIKA można znaleźć na stronie internetowej WIKA. Tam również przedstawiamy dalsze produkty i rozwiązania do pomiaru siły. W razie dalszych pytań, osoba kontaktowa chętnie służy pomocą.
Polecamy również nasze artykuły
Pomiar poziomu dla zastosowań w biorafineriach
Biopaliwa i e-paliwa jako impuls dla wielu silników
Biopaliwa: Precyzyjny profil temperatury dla produkcji