Ze względu na globalnie rosnące koszty energii, niezbędna jest oszczędna praca systemów chłodniczych. Według szacunków, ponad 90% systemów chłodniczych na świecie nadal nie jest wyposażonych w systemy ciągłej kontroli.
Zostały one zoptymalizowane i ustawione na określony trybu pracy/efektywności chłodzenia – co oznacza, że nie działają optymalnie we wszystkich innych trybach (gdy wymagana jest niższa wydajność). Skutkuje to stratami cennej energii.
W przyszłości będzie niedopuszczalne stosowanie systemów bez układów kontrolnych ze sprzężeniem zwrotnym . Aby więc uzyskać precyzyjną kontrolę ciśnienia i temperatury chłodziwa, producenci systemów chłodniczych coraz częściej używają elektronicznych czujników ciśnienia. Czujnik ciśnienia R-1 został opracowany specjalnie do takiego użytku i pozwala operatorom na znaczną oszczędność energii elektrycznej.