Przy stosowaniu czujników/przetworników ciśnienia do pomiaru tlenu, czystość wszystkich części mających styczność z medium musi spełniać odpowiednie normy. Wynika to z faktu, że zwiększone ciśnienie lub zwiększona zawartość tlenu w medium może prowadzić do samozapłonu zanieczyszczeń.
Nad tym problemem pracowały różne międzynarodowe organizacje standaryzacyjne, co doprowadziło do ustalenia norm czystości dla przyrządów medycznych. Najistotniejszymi normami obowiązującymi w tym zakresie są ASTM G93 poziomy C, D, E oraz ISO 15001
Model MG-1 czujników lub przetworników ciśnienia spełnia wymagania tych norm czystości i doskonale nadaje się do zastosowań tlenowych.
W celu doboru odpowiedniego czujnika lub przetwornika ciśnienia do Państwa zastosowań, konieczne jest określenie danych technicznych samego czujnika oraz wymaganego poziomu czystości.
Najważniejsze pytanie, jakie należy zadać w tym przypadku, to: Jaka jest dopuszczalna ilość pozostałości węglowodorów w Państwa zastosowaniu? Ilość węglowodorów mierzymy w mg/m. Zwykle jest to 1000 mg/m w zastosowaniach w środowisku przemysłowym lub 220 mg/m dla zastosowań wymagających zgodności z normą ISO 15001.
Wybór opakowania czujnika ciśnienia dostosowanego do czystości danego środowiska produkcyjnego jest bardzo ważny – jeżeli produkcja odbywa się w pomieszczaniu czystym, zalecana jest podwójnie uszczelniona torba. W standardowym środowisku przemysłowym zwykle wystarcza ochronna zatyczka na przyłączu ciśnieniowym czujnika.
Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania lub, jeżeli chcą Państwo zasięgnąć konsultacji na temat określonego zastosowania przetworników firmy WIKA prosimy o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego.