Osad ściekowy jest produktem oczyszczania ścieków. Im jest suchszy, tym lepiej nadaje się do dalszego wykorzystania. Kluczowe wstępne zagęszczanie osadu odbywa się w zagęszczaczach. Ich bezpieczna praca zależy z kolei od niezawodnego pomiaru siły w układzie napędowym.

Oczyszczalnie ścieków stanowią centralny element obiegu wody. Oczyszczają ścieki w kilku etapach: mechanicznych, biologicznych i chemicznych. W trakcie tych procesów w różnych punktach powstaje osad ściekowy. Ten „produkt uboczny” może być wykorzystywany – pod warunkiem spełnienia odpowiednich norm jakości – np. jako paliwo w elektrowniach węglowych i brunatnych, źródło energii w cementowniach czy nawóz dla gruntów rolnych.

Wysoka zawartość suchej masy – warunek wykorzystania osadu

Aby osad ściekowy mógł być wykorzystany, musi mieć wysoką zawartość suchej masy. Najważniejsze wstępne zagęszczanie odbywa się w zagęszczaczach, które pracują z systemem mieszadła – zgarniaczem. Obraca się on z bardzo małą prędkością, co sprzyja unoszeniu się wody i osadzaniu się cząstek stałych na dnie.

Czujnik siły chroni napęd zgarniacza przed przeciążeniem

Czujniki siły modelu F2301 firmy WIKA umożliwiają pośredni monitoring momentu obrotowego napędu zgarniacza poprzez pomiar obciążenia na podporze momentu (schemat po lewej). Urządzenia te można łatwo zamontować za pomocą dwóch gwintów i głowic przegubowych.

Ponieważ to zgarniacze wykonują kluczową pracę zagęszczania osadu, pomiar koncentruje się na ich napędzie. Moment obrotowy musi być stale monitorowany, aby chronić silnik przed przeciążeniem. Do takiej sytuacji może dojść np. gdy ciało stałe zaklinuje się w zgarniaczu, powodując przegrzanie silnika.

Opatentowana technologia

Model F2301 – czujnik siły na rozciąganie/ściskanie firmy WIKA – sprawdził się w takich zastosowaniach. Jego opatentowana technologia cienkowarstwowa zapewnia długoterminową stabilność, nawet w dynamicznych aplikacjach – jak w przypadku zgarniaczy. Pomiar siły odbywa się tu w sposób ciągły przy zmiennych obciążeniach do 1 kN, w zależności od ilości i konsystencji osadu.

Czujnik siły wykonany z odpornej na korozję stali nierdzewnej jest wyjątkowo trwały – przetestowany na 20 milionów cykli pracy – a jego wzmocniony sygnał wyjściowy pozostaje stabilny przez długi czas. Operator może więc liczyć na wczesne ostrzeżenie o osiągnięciu wartości krytycznej. Model F2301 można również połączyć z wyłącznikiem krańcowym, który zatrzyma silnik w przypadku przeciążenia, chroniąc go przed uszkodzeniem.

Łatwy montaż i pomiar bez wpływu sił poprzecznych

Czujnik wyróżnia się nie tylko wytrzymałością i niezawodnością. Dzięki zastosowaniu dwóch gwintów jego montaż jest prosty. Model F2301 samoczynnie ustawia się względem kierunku działania siły, co eliminuje wpływ sił poprzecznych na wynik pomiaru. Ponieważ czujnik dostarczany jest z wyskalowanym sygnałem wyjściowym, operator musi jedynie go zamontować, ustawić wartość graniczną – i urządzenie jest gotowe do pracy.

Uwaga
Na stronie internetowej WIKA znajdziesz więcej informacji o czujniku siły F2301. Prezentujemy tam również inne rozwiązania pomiarowe dla branży wodno-ściekowej. W razie pytań, skontaktuj się z naszym przedstawicielem.

Polecamy również nasze artykuły
Biopaliwa: Precyzyjny profil temperatury dla produkcji
Zastosowanie IIot w winnicy uskutecznia ochronę
Tankowanie wodorem: Temperatura w procesie napełniania