Sensores de pressão são necessários em uma variedade de aplicações em torno da produção e distribuição de água potável. Assim que um sensor de pressão entra em contato com água potável, surge uma dúvida como usuário, se isso é permitido. Afinal, para alimentos e também água potável, requisitos legais específicos se aplicam para os materiais utilizados.
Na Alemanha, frequentemente a aprovação KTW (“Kunststoffe im Trinkwasser” – água potável em plástico) é necessária, na França, por outro lado, é necessário a aprovação da ACS (“attestation de Conformité Sanitaire” – certificado de conformidade sanitária). Ambas as aprovações têm em comum a avaliação do comportamento migratório, ou seja, a emissão de substâncias na água potável, no que diz respeito aos limites legais. Assim, através de várias condições de teste e também ao longo de um período de tempo de vários meses, a conformidade com os valores limite máximo é comprovada.
Sensores de pressão compatíveis com água potável
Para o uso de sensores de pressão em aplicações de água potável, a conexão de pressão metálica não é geralmente crítica. Com os sensores WIKA, fabricado a partir de aço inoxidável, o mesmo não requer aprovação de acordo com a ACS e KTW. No entanto, a conexão de pressão deve ser selada, que geralmente é alcançada através de uma vedação de anel O-ring não metálico ou vedação plana. Estes sensores exigem uma aprovação de acordo com KTW na Alemanha e ACS na França, o reconhecimento recíproco das aprovações infelizmente não é possível.
O uso de sensores de pressão padrão em conjunto com um selo aprovado pela KTW é, portanto, bastante simples. A situação é diferente quando o sensor de pressão entra em contato com a água potável. Isto é inevitável com medição de nível hidrostático usando transmissores de pressão submersíveis. Portanto, na Alemanha, os transmissores de pressão submersíveis para uso em aplicações de água potável exigem uma aprovação de acordo com a KTW.
Nota
Para aplicações em água fresca e potável, é possível uma variante de produto em conformidade com água potável do transmissor de pressão submersível WIKA LH-20 de acordo com a norma KTW. Se necessitar de ajuda para a escolha de uma solução adequada para a medição da pressão, a pessoa de contato na WIKA terá o prazer de ajudar.