Bomba de calor

O princípio de funcionamento de uma bomba de calor é basicamente idêntico àquele do dia-a-dia: o refrigerador. Entretanto, enquanto o refrigerador retira calor do seu interior e libera para o ambiente, a bomba de calor remove calor do exterior (ar, solo etc.) e libera como energia de aquecimento. Assim, o sistema funciona exatamente no modo inverso.

Para conseguir isso, a bomba de calor realiza a compressão do gás (como no refrigerador) e assim libera o calor previamente removido do ambiente através de evaporação. Este processo também consome energia e deve ser cuidadosamente controlado.

Se a temperatura de compressão ou a evaporação é controlada com muita exatidão em um sistema de bomba de calor através da pressão, isto permite poupar custos de energia e também proteger o ambiente.

Nota: A WIKA oferece produtos para aplicação em bombas de calor, especialmente o transmissor de pressão R-1.

 



Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.