A WIKA do Brasil , está continuamente comprometida com a saúde e o bem-estar de seus colaboradores. Acreditamos que cada pessoa é fundamental e nos esforçamos para impactar positivamente a vida de cada um e de suas famílias. Entre os dias 05 e 08 de setembro, …
Todos os artigos por Aquila Kaemi Infanti
Nova fábrica garante desenvolvimento futuro | Expansão da subsidiária no Brasil
Áquila Infanti | Geral, WIKA insightA WIKA Brasil deu um passo significativo para o futuro com a cerimônia de abertura de terra para a construção de uma nova fábrica. O novo prédio criará as condições espaciais necessárias para o desenvolvimento futuro da subsidiária. No futuro local em …
Monitoramento seguro de filtros com manômetros diferenciais
Áquila Infanti | Pressão, Produtos, WIKA insightO monitoramento do filtro é uma tarefa central dos manômetros de pressão diferencial – a pressão diferencial aumenta assim que o filtro fica entupido. Os instrumentos de medição sinalizam assim quando o filtro precisa ser limpo ou substituído. A eficiência de …
TA Luft agora segue a ISO 15848-1 para emissões fugitivas
Áquila Infanti | WIKA insightTA Luft foi revisado. Para a prevenção de emissões fugitivas, a nova versão da diretiva alemã segue agora a norma internacional ISO 15848-1. Da mesma forma, os testes de acordo com a TA Luft seguem os mesmos parâmetros de teste da norma ISO. No entanto, a …
Produção de plásticos: Medição segura de pressão até 330 °C
Áquila Infanti | Pressão, Produtos, WIKA insightA medição de pressão na produção de PBAT, um plástico biodegradável, enfrenta um desafio especial: temperaturas de até 330 °C prevalecem no processo. Para um produtor de PBAT, portanto, a WIKA projetou um transmissor de processo modelo IPT-20 com selo …