A validação do software de calibração - conforme exigido pela ISO 17025, por exemplo - é um tópico sobre o qual as pessoas não gostam de falar. Muitas vezes há incerteza sobre o seguinte: Qual software realmente deve ser validado? Quem deve cuidar disso? Quais …
Todos os artigos por Antonio Saboya
Calibração comparativa vs. calibração por ponto fixo
Antonio Saboya | Know-howNa tecnologia de calibração de temperatura, existem dois métodos de calibração - a calibração comparativa (ou por comparação) e a calibração por ponto fixo. O método de calibração a ser utilizado será definido através das demandas de exatidão e do tipo …
Rastreabilidade
Antonio Saboya | Know-howInstrumentos de medição para pressão e temperatura são usados em quase todas as áreas de fabricação industrial. Em consequência das continuas cargas mecânicas, químicas e térmicas, estes instrumentos envelhecem e, portanto, podem não garantir a exatidão …
“Livre de oxigênio, óleo e gás” na tecnologia de calibração
Antonio Saboya | PressãoO oxigênio, o gás essencial para a vida, é muito mais complexo em aplicações industriais do que sugere nossa inalação e exalação diárias. A indústria - especialmente nos campos da engenharia química, farmacêutica ou médica – vêm cada vez mais se sendo …
Calibração com instrumentos portáteis em áreas de risco
Antonio Saboya | AplicaçõesQuando se olha objetivamente, a maioria das plantas industriais constitui uma zona de risco. Muitos materiais necessários para a operação do processo, e também, produtos acabados, são inflamáveis ou explosivos. Quanto mais desses materiais forem necessários para …