Manômetros diferenciais não são adequados apenas para aplicações típicas como monitoramento e controle de filtros e bombas. Manômetros diferenciais podem ser usados como monitores de vazão, por exemplo, em plantas de transferência de calor do óleo. Eles, …
Todos os artigos por Rodrigo Leite
Contatos de alarme: Quando os manômetros acionam
Rodrigo Leite | Know-howInstrumentos mecânicos de medição de pressão com contatos de alarme integrados oferecem duas funções em um só produto. A tarefa de medição de pressão é alcançada sem a necessidade de nenhuma fonte de alimentação externa e assim, sempre provê uma …
Unidades de pressão internacionais
Rodrigo Leite | Know-howVocê já deve ter se perguntado por que existem tantas unidades de pressão diferentes em todo o mundo: Quando elas são usadas e quais unidades são usadas com mais frequência e onde? Estas perguntas podem ser facilmente respondidas: o SI para grandeza …
Critérios de seleção para termômetros mecânicos: tempo de resposta
Rodrigo Leite | Know-howSelecionar termômetros mecânicos adequados para um processo não é uma tarefa fácil. Termômetros bimetálicos ou termômetros à expansão de gás - a decisão sobre o tipo de termômetro selecionado depende de vários fatores. Um dos critérios de seleção mais …
Identificação das faixas de medição de pressão absoluta e de pressão relativa para sensores de pressão
Rodrigo Leite | Know-howComo são diferenciadas as faixas de medição de pressão absoluta e relativa? Existem consideráveis diferenças internacionais. Elas podem ser explicadas no seguinte exemplo: Europa: 0 … 10 bar / 0 … 10 bar abs Estados Unidos: 0 … 150 psig / 150 …