O dia 16/09 foi um dia histórico para a WIKA do Brasil. Inauguramos o novo Centro de Assistência Técnica. A partir de agora, além da tradicional atividade de reparo dos instrumentos das Grandezas de Pressão (ex: manômetros, selos diafragma, etc.), …
Todos os artigos por Thaís Mota
Energia contínua para um mundo que não pode parar
Thaís Mota | Know-howCom a comemoração do Dia Mundial da Energia no dia 29 de maio, não poderíamos deixar de destacar a importância da energia em nossas vidas. A energia é indispensável para o desenvolvimento socioeconômico das nações. Seja em nossas casas em nosso uso cotidiano, …
25 anos da WIKA em lperó
Thaís Mota | WIKA insightNo mês de março a WIKA completou 25 anos na cidade de lperó. A WIKA fez sua mudança para Iperó entre os dias 14 e 21 de março de 1995, em uma área total de 20.000 m² sendo 5.000 m² de área construída, com 19 funcionários, inicialmente como planta …
Existem instrumentos de medição aprovados pela FDA?
Thaís Mota | Know-howA FDA emite suas próprias aprovações para sistemas ou dispositivos e, por acaso emite também aprovações para dispositivos de medição? Saiba mais na postagem do blog a seguir. O FDA (Food and Drug Administration) é uma autoridade dos EUA do departamento …
Calibração de temperatura – uma visão geral
Thaís Mota | Know-howNem todas as calibrações são iguais. Isto é ilustrado por exemplo pela "calibração de temperatura" no qual o método de teste usado depende de vários fatores, tais como condições de processo, padrões de qualidade e requisitos de segurança. Dependendo do …