Os contatos de comutação em manômetros e termômetros mecânicos ampliam significativamente a funcionalidade dos instrumentos de medição. Eles permitem o monitoramento do valor limite, além da indicação no local. Assim, instrumentos com contatos de comutação são componentes importantes da instrumentação na indústria de processos.

Por essa razão, a WIKA oferece uma ampla gama de produtos nesse segmento. Eles atendem aos requisitos de diferentes indústrias, desde a química até a farmacêutica e alimentícia, passando pelo setor de petróleo e gás até o setor de materiais básicos.

O portfólio de instrumentos com contatos de comutação inclui todos os tipos de manômetros, bem como termômetros bimetálicos e a gás. Dependendo da tarefa, os instrumentos podem ter até quatro contatos de comutação. Estes podem ser projetados, conforme necessário, como contatos normalmente fechados, normalmente abertos ou reversíveis. Para aplicações críticas de segurança, existem variantes com circuitos separados e/ou monitoramento de ruptura de cabo. O conector de cabo com proteção IP65 também resiste a condições ambientais adversas. Os instrumentos também podem ser equipados com um relé de proteção de contato para a comutação sustentada de cargas maiores (> 1 A).

Quatro tipos diferentes de contatos de comutação para manômetros e termômetros

Todos os contatos de comutação em manômetros e termômetros mecânicos podem ser ajustados em toda a faixa da escala usando o ponteiro de ajuste.

Quando o valor de pressão ou temperatura especificado é alcançado, eles acionam um alarme e/ou ligam ou desligam processos. Quatro tipos diferentes de contatos de comutação estão disponíveis para atender a uma variedade de aplicações:

Contatos magnéticos de ação rápida

Os contatos magnéticos de ação rápida podem ser usados quase universalmente devido à sua função simples. Um ímã no ponteiro de ajuste atrai o braço de contato assim que o ponteiro de valor real do instrumento de medição atinge o valor limite. O braço de contato então abre ou fecha o circuito. Este princípio minimiza o risco de formação de arco elétrico. A saída do sinal pode ocorrer antes ou depois do movimento do ponteiro.

Contatos reed

Os contatos reed também oferecem grande flexibilidade. Eles comutam tanto cargas altas quanto baixas, por exemplo, em um sistema de controle PLC. Os contatos reed são pinos de contato magnéticos fundidos em vidro. Eles são acionados sem contato por um ímã no ponteiro de valor real. Este tipo de contato é particularmente resistente à vibração devido ao seu design e à sua baixa massa.

Contatos indutivos

Os contatos indutivos são particularmente adequados para uso em áreas classificadas. Eles também são adequados para tarefas com alta frequência de comutação. Os contatos indutivos operam sem contato ou desgaste; eles envolvem uma lâmina de metal que é inserida em um campo eletromagnético. O amortecimento resultante do campo atua como um sinal de entrada para a unidade de controle externa que executa a comutação.

Contatos eletrônicos

Os contatos eletrônicos funcionam de acordo com o mesmo princípio sem desgaste dos contatos indutivos. No entanto, ao contrário desse tipo de contato, eles contêm a eletrônica para a comutação direta de baixas tensões, por exemplo, em controles PLC. Por isso, também são chamados de “contatos indutivos com amplificador de comutação integrado”. Portanto, não é necessária uma unidade de controle adicional.

Nota

No site da WIKA, você encontrará mais informações sobre Manômetros e Termômetros com contatos de comutação. Lá você também encontrará uma visão geral de outras soluções de medição para o Indústria de processo. Se você tiver alguma dúvida, seu contato terá prazer em ajudá-lo.

Você também pode descobrir mais sobre nossos contatos de comutação para instrumentos de medição no vídeo a seguir

https://youtu.be/E4nZEg_YLIw

Saiba mais sobre as diferenças entre manômetros de contato e pressostatos

https://youtu.be/4_Pxiu4l37Y



Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.