O Grupo WIKA comprovou através de extensos testes laboratoriais, testes de campo e vários cálculos de comparação que temos um produto que agrega mais valor aos nossos clientes no processo de medição de vazão, o HHR FlowPak®.

O elemento primário de medição modelo HHR FlowPak® é um avanço tecnológico na formação de perfil de escoamento, redefinindo os padrões de desempenho em aplicações críticas com fluidos multifásicos ou bifásicos.

Os resultados dos testes do laboratório “Alden Research Laboratory” mostram que o coeficiente de vazão do HHR FlowPak® permanece constante, independentemente do número de Reynolds e dentro de ± 0,5 % do valor previsto, mesmo quando instalado diretamente após duas curvas fora do plano.

Podemos citar um recente teste feito em campo proveniente de um fornecimento de 170 unidades ao nosso cliente que atua no segmento de gases industriais. O desafio foi integrar um sistema de medição de vazão montado em carretas de produtos criogênicos, com os fluídos Argônio, Oxigênio e Nitrogênio. Utilizamos o HHR FlowPak como um único medidor de vazão para os três fluidos, com uma estabilidade na exatidão >=1%, e com custo de manutenção e calibração local. Para isso, foi necessário também, alterar somente os parâmetros do transmissor diferencial conforme padrões definidos no memorial de cálculo para cada fluido. Os resultados do medidor foram comparados com os resultados de uma balança calibrada sendo praticamente equivalentes, alcançando o objetivo proposto.

Os resultados significativos do medidor de vazão HHR FlowPak® comprovaram que foi a solução ideal para o nosso cliente diante do cenário anteriormente apresentado. O projeto incluiu também um ponto de medição de temperatura com um sensor WIKA Pt100 conectado com 4 fios, e, para efetuar o teste, contamos com uma parceria técnica de uma empresa e nosso cliente para medir a pressão diferencial na seção de medição do medidor de vazão HHR FlowPak®.

Como valor agregado pelo produto podemos considerar:

– A menor perda de carga possível, o que ajuda a reduzir os custos operacionais ao mínimo.

– Desempenho da medição, alta exatidão e repetibilidade constantes sem a necessidade de trechos retos adicionais a montante e a jusante.

– Suporte técnico WIKA

A WIKA desenvolve soluções adequadas para cada aplicação de medição de vazão considerando os ganhos e perdas que cada tecnologia apresenta. O sucesso deste case é uma consequência do esforço da nossa equipe em alcançar resultados de excelência para o cliente.



Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.