Os indicadores de nível magnético da WIKA podem ser montados horizontalmente ou verticalmente. Montá-lo verticalmente na parte superior de um tanque é uma solução eficaz e econômica para tanques móveis de armazenamento, tanques com limitações de acesso e tanques que não possuem conexões de processo lateral.
Os indicadores de nível magnético da WIKA são precisos, confiáveis e econômicos. Eles podem ser montados horizontalmente na lateral de um tanque ou verticalmente em cima ou abaixo de um tanque. A montagem superior é ideal, por exemplo, quando os tanques de armazenamento são muito pequenos para acomodar conexões laterais para uma configuração de nível de bypass padrão. Um indicador de nível magnético montado na parte superior também é uma excelente solução para tanques móveis e para tanques em espaços limitados.
Como funciona um indicador de nível de montagem superior
Um indicador de nível magnético montado na parte superior tem um design simples que requer apenas uma conexão de processo. Esta configuração possui uma câmara com um único flange na parte inferior. Dentro da câmara, um ímã se prende ao topo de uma haste e um flutuador se prende ao fundo. O flutuador repousa sobre a superfície do líquido no tanque. O ímã ativa sinalizadores no medidor de nível indicando o nível de enchimento do tanque.
Para tanques que são movidos com frequência, adicionar um tubo de calma garantirá que o flutuador permaneça perfeitamente vertical e alinhado com o medidor de nível. Um tubo de calma também é recomendado para resolver outros problemas, como agitação dentro do tanque, proximidade de entrada de fluidos e hastes extralongas que tendem a dobrar.
Série WMI da WIKA
A linha WMI de indicadores de nível magnéticos é adequada para a maioria das aplicações industriais e comerciais em:
- Indústria de petróleo e gás
- Instalações químicas e petroquímicas
- Exploração e perfuração offshore
- Energia e usinas de energia
- Fabricação de alimentos e bebidas
- Processos farmacêuticos
Para fornecer a melhor precisão possível, a WIKA projeta e constrói flutuadores WMI especificamente para cada aplicação. Um conjunto opcional de junta de mola dentro da câmara protege o flutuador contra sobrepressão ou mudanças repentinas de pressão. A WIKA seleciona os ímãs para garantir o máximo equilíbrio com o mínimo de peso para reduzir o tamanho e o comprimento do flutuador e da câmara. Os indicadores de nível magnético da WIKA podem ser fabricados de 150 mm a 6000mm de comprimento. Comprimentos mais longos estão disponíveis mediante solicitação.
Os WMIs funcionam bem para uma ampla faixa de temperaturas (de -320 ° F a 1.000 ° F, ou -195 ° C a 537 ° C) e pressões (vácuo total a 5.000 psi) e para gravidades específicas tão baixas quanto 0,35. As opções de material de construção, que incluem vários aços inoxidáveis e ligas como Hastelloy® e Inconel®, aumentam a versatilidade deste instrumento de nível. Para facilitar a leitura, os WMIs vêm com bandeirolas vermelhas/brancas ou amarelas/pretas e grandes números em negrito. Quando instalados e usados corretamente, os WMIs praticamente não requerem manutenção e funcionam de forma confiável por anos.
Entre em contato com a WIKA hoje mesmo para saber mais sobre o indicador de nível magnético WMI e outras soluções de medição de nível. Nossos especialistas podem configurar uma solução de nível para atender aos requisitos de suas aplicações.