Os medidores de pressão desempenham um papel importante na produção, no armazenamento, no transporte e no uso do hidrogênio. Em quase todas as aplicações, eles monitoram a pressão em locais de medição que exijam indicações no local, que não exijam energia externa, ou que sirvam como backup para sistemas eletrônicos. Como fonte de energia alternativa na luta contra as mudanças climáticas, o H2 tem um potencial futuro promissor, mas apresenta alguns desafios para a tecnologia de medição. O que isso significa para o uso de manômetros?
O hidrogênio é a menor molécula. Portanto, ele penetra rapidamente em muitos materiais (permeação) ou causa fragilização. Por esse motivo, os manômetros de aço inoxidável com partes molhadas feitas de 316L são predominantemente adequados para aplicações de hidrogênio, especialmente na faixa de alta pressão, por exemplo, os modelos 23x.30 e 23x.50 da WIKA. Isso ocorre porque alguns aços austeníticos, como o 316L, são resistentes à fragilização por H2.
Nos manômetros, a permeação por hidrogênio desempenha um papel secundário
A permeação desempenha apenas um papel secundário nos medidores de pressão, em contraste com os instrumentos eletrônicos de medição de pressão ou selos diafragma, em que o hidrogênio que se difunde pode falsificar o resultado da medição. Esses efeitos podem ser descartados com os manômetros como resultado do princípio de medição. No entanto, no caso de permeação por um longo período de tempo, o hidrogênio pode escapar através do elemento de medição para a caixa do manômetro. Devido ao projeto do gabinete (componentes plásticos, entre outras coisas), ocorre uma equalização da concentração durante a operação normal. Portanto, é sempre recomendável usar o medidor de pressão em um ambiente ventilado.
Na maioria das aplicações, o H2 ocorre na forma gasosa e geralmente é exposto a pressões entre 60 bar (engarrafamento inicial) e 1.000 bar (estações de enchimento). O padrão de usuário EN 837-2 para a seleção e instalação de medidores de pressão recomenda medidores de pressão em versão de segurança, pelo menos nível S2, para gases e pressões > 25 bar. Com manômetros de aço inoxidável, entretanto, as versões de segurança S1 (p.ex., WIKA modelo 23x.50) e S3 (p.ex., WIKA modelo 23x.30) são o padrão de mercado.
Visão geral tabular dos critérios de seleção e aspectos de segurança para manômetros de acordo com a norma EN 837-2

Versão do Dispositivo:
0 = Medidor de pressão sem abertura de alívio
S1 = Manômetro com abertura de alívio
S2 = Medidor de pressão sem partição à prova de estilhaçamento
S3 = Manômetro com partição à prova de estilhaçamento
Instrumentos com os mais altos níveis de segurança
Portanto, a WIKA recomenda o modelo 23x.30 (232.30 ou 233.30) com o nível de segurança mais alto, S3, como a primeira opção para aplicações com hidrogênio. O instrumento consiste em um visor à prova de estilhaçamento, uma parede defletora sólida entre o sistema de medição e o mostrador e uma parte posterior a ser rompida. Portanto, em caso de falha, os componentes ou o meio só saem pela parte traseira do gabinete. Assim, a equipe de operação à frente fica protegida.
Também em uma variante “isenta de óleo e graxa” e como uma versão ATEX
Além da versão ” isenta de óleo e graxa”, a WIKA também fornece o medidor de manômetro como uma versão ATEX opcional. Portanto, eles também são adequados para os locais de medição onde há risco de explosão devido à alta inflamabilidade de determinadas misturas de hidrogênio.
Observação
No site da WIKA, você pode descobrir todos os detalhes técnicos sobre os modelos de manômetros 232.30, 233.30 e 232.50, 233.50 e fazer o download da declaração do fabricante sobre a adequação ao hidrogênio. Também apresentamos outras soluções de medição H2 no local. Você gostaria de comprar o manômetro modelo 23x.30 ou o modelo: 23x.50? Em nossa loja on-line da WIKA, você encontrará algumas de nossas versões padronizadas. Se você tiver alguma dúvida, seu contato terá prazer em ajudá-lo.
Leia também nossas postagens