Pessoas, máquinas e produtos são melhores se forem mantidos dentro de uma determinada faixa de temperatura. Muito calor é especialmente uma preocupação para equipamentos e produtos perecíveis. É por isso que o monitoramento da temperatura ambiente deve estar no topo da lista de tarefas de uma planta industrial.

Quando as pessoas ficam muito quentes, elas podem simplesmente aumentar o ar condicionado ou ir para um local mais fresco. Objetos estacionários e inanimados não podem fazer isso. Computadores, máquinas, sistemas de controle, matérias-primas, produtos acabados – tudo isso e muito mais, sejam eles externos ou internos, dependem de seu ambiente para serem mantidos dentro de uma faixa de temperatura específica.

Em instalações industriais, o monitoramento da temperatura ambiente é necessário para evitar uma série de condições e perigos abaixo do ideal.

  • Instalações petroquímicas e de refino: superaquecimento do hardware de controle
  • Equipamentos de alta tensão: falhas e incêndios em disjuntores, tiristores e caixas de junção
  • Estações de tratamento de água e efluentes: superaquecimento de drivers de frequência variável (VFDs) em bombas
  • Alimentos e bebidas e produtos farmacêuticos: deterioração de matérias-primas e produtos acabados

Termômetros para monitoramento de temperatura ambiente

A WIKA é líder global na fabricação de termômetros industriais robustos e confiáveis para uso interno e externo. Os modelos TF41 e TR60 são especialmente adequados para monitoramento de temperatura ambiente.

Modelo TF41

Termômetro interno/externo modelo TF41 com uma luva de sonda externa e tampa de encaixe resistente a UV

WIKA TF41 é chamado de termômetro externo porque foi projetado para resistir às variáveis externas, mas também é comumente encontrado em ambientes fechados. No modelo padrão, o elemento sensor é integrado em uma caixa extremamente pequena – medindo apenas 33 mm x 44 mm (1,3″ x 1,73″) – feita de plástico PA66 GK30 para protegê-lo dos raios UV, poeira e água. O tamanho compacto é ideal para montagem discreta e espaços apertados.

Para um tempo de resposta mais rápido, o TF41 pode ser equipado com uma luva de sonda externa de aço inoxidável. Uma tampa de encaixe opcional, feita do mesmo plástico resistente aos raios UV da caixa, oferece proteção adicional contra a luz solar direta.

Dois tipos de sensores de temperatura oferecem medições em uma faixa de temperatura média:

  • RTD com sensor Pt100 ou PT1000: −40 a +100°C (−40 a +212°F)
  • Sensor NTC 5k ou 10k: −30 a +100°C (−22 a + 212°F)

Quando usado em ambientes internos, o TF41 é uma excelente escolha para monitoramento preciso da temperatura ambiente em câmaras frigoríficas e instalações de produção/armazenamento.

Termorresistência interno/externo modelo TR60

Modelo TR60

WIKA termorresistência modelo TR60  possui um tubo de sensor fechado dentro de uma caixa de plástico resistente a impactos que é ideal para salas úmidas e áreas externas. Na versão interna para salas secas, o tubo ao redor do elemento sensor é perfurado para permitir que o sensor Pt100 ou Pt1000 entre em contato direto com o ar ambiente. O resultado é um tempo de resposta muito mais rápido.

Esta termorresistência pode ser equipada com um transmissor analógico ou digital, o que expande consideravelmente a gama de aplicações onde pode ser usada. Além disso, a proteção elétrica para áreas classificadas é uma opção para a versão externa. A faixa de temperatura para ambos os modelos vai de -40 a + 80 ° C (-40 a + 176 ° F).

 

Proteja seus valiosos equipamentos, materiais e estoque com monitoramento de temperatura ambiente. Para aconselhamento personalizado sobre qual termômetro usar em sua aplicação interna ou externa e o que Certificações e aprovações oferecemos, entre em contato com o especialista em medição de temperatura da WIKA.