Monitoramento de pressão em altas temperaturas é uma exigência de medição desafiadora. Isso requer um selo diafragma especialmente projetado. Com o modelo 990.45, a WIKA oferece tal instrumento em seu portfólio e, por isso, foi contratada pelo operador de uma refinaria de petróleo. O operador estava procurando uma solução de medição de pressão para a construção de uma nova planta de visbreaking.

Visbreaking (“Quebra de viscosidade”), é o processo de craqueamento térmico. Ele reduz a viscosidade do óleo residual e, assim, aumenta o rendimento de destilados médios mais valiosos. As plantas correspondentes nas refinarias aquecem os resíduos pesados do processamento de petróleo bruto a cerca de 450 °C sob pressão. Alcançar o grau desejado de conversão depende do controle preciso tanto da temperatura de operação quanto da pressão.

1. Monitoramento de pressão em altas temperaturas requerem um sistema de medição com tubo capilar

O processo requer monitoramento contínuo de pressão em alta temperatura. Instrumentos de medição convencionais não são adequados para uso em temperaturas de até 450 °C. Portanto, a conexão com o processo deve ser feita usando um selo diafragma especial, como o modelo 990.45 da WIKA. Seu diafragma interno e outras partes em contato com o fluido são fabricados em aço inoxidável de alta qualidade.

Devido às altas temperaturas, o selo diafragma e o instrumento de medição geralmente são conectados por meio de um capilar flexível. Essa extensão da distância entre a conexão do processo e o instrumento de medição é necessária para garantir a legibilidade. O fluido de preenchimento do sistema para transmissão de pressão é um óleo de silicone adequado para altas temperaturas.

O selo diafragma não apenas protege o instrumento de medição acoplado dos efeitos térmicos, mas também de quaisquer depósitos e contaminação relacionadas ao processo. Por isso, o cliente optou por uma versão com orifício de lavagem integrado. Economizando tempo na limpeza do selo diafragma quando um sistema de medição está montado. 

O modelo 990.45 de selo de diafragma da WIKA é adequado para a conexão de manômetros e transmissores de processo de alta temperatura.

 

2. Sistema de selo diafragma com manômetro integrado e adequação “Ex h”

Para a instrumentação dos 28 pontos de medição para monitoramento de pressão em alta temperatura, o operador da refinaria optou pelo manômetro modelo 233.50 da WIKA, com tamanho nominal 160. Ele possui um invólucro preenchido com líquido, tornando-o resistente a vibrações e cargas de pressão dinâmicas. Quando montado com o selo diafragma modelo 990.45, o operador tem um sistema de medição com classe de precisão 1.0. Além disso, ele atende aos requisitos do tipo de proteção contra ignição “Ex h” nas categorias de equipamentos 2G e 2D.

Nota
No site da WIKA, você encontrará mais informações relevantes sobre o selo diafragma de alta temperatura modelo 990.45 e o manômetro modelo 233.50. com o selo diafragma, tanto o manômetro quanto os transmissores podem ser conectados a um processo. Você também encontrará uma visão geral de outras soluções de medição para a indústria de processos. Caso tenha mais perguntas, seu contato terá prazer em ajudá-lo.



Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.