Um pino de carga fornece a conexão entre os elementos da máquina transmissora de força e também permite a medição simultânea da força que atua no sensor. Os pinos de carga são fixados na direção axial, bem como contra a rotação. Uma pequena folga de cerca de um quinto de milímetro entre o retentor do eixo e a ranhura garante que seja possível uma flexão livre no rolamento axial.
Os pinos de carga com sensores de filme fino soldados podem medir forças estáticas e dinâmicas. Como resultado, uma ampla variedade de aplicações é possível. Além disso, eles podem ser integrados sem esforço em sistemas existentes. Para isso, os pinos de retenção convencionais não medidos são simplesmente trocados pelos pinos de carga. A necessidade de um novo design complexo é eliminada.
Pinos de carga – também prontos para uso em condições ambientais adversas
Mesmo condições ambientais adversas não são problema para os pinos de carga, eles são adequados para requisitos difíceis e também fáceis de instalar e livres de manutenção. Por exemplo, os pinos de carga são amplamente utilizados em sistemas de guindastes e equipamentos de elevação, em polias guia e rolamentos de rolos, em tecnologia de pesagem industrial ou na automação da produção.
Os pinos de carga da série F53 foram testados pela sociedade classificadora DNV GL. Eles atendem DNVGL-ST-0377 (“Padrão para aparelhos de elevação a bordo”) e DNVGL-ST-0378 (“Padrão para aparelhos de elevação offshore e de plataforma”)e podem ser usados para aplicações de elevação nas indústrias marítima e offshore. Outra característica especial são as aprovações de nossos pinos de carga em áreas perigosas e para uso em tecnologia de palco e eventos. Os pinos de carga sempre apresentam estabilidade a longo prazo e alta resistência a choques e vibrações.
Nota
Saiba mais sobre nossos Pinos de carga no site da WIKA.