selo diafragma

O sistema de selo diafragma DSSA11SA com IO-Link permite que empresas da indústria alimentícia realizem medições inteligentes de pressão. O instrumento WIKA atende aos altos requisitos dos padrões de higiene. Ele também suporta a procura da melhoria contínua e da digitalização dos processos. O sistema de selo diafragma DSSA11SA pode ser facilmente adaptado às necessidades específicas da aplicação devido à sua compacidade, ao sensor potente e a vários outros recursos. Ele pode ser usado para monitoramento de pressão ou como uma chave eletrônica PNP/NPN para controle de processo.

Sistema de selo diafragma higiênico e compacto para a indústria alimentícia

O sistema de selo diafragma possui um design impressionantemente compacto. Ele permite uma instalação com economia de espaço, mesmo em locais de medição restritos. A conexão de braçadeira (TRI-CLAMP®) permite uma conexão ao processo simples e higiênica. Devido à consideração holística do sistema, o projeto do sistema de medição com certificação EHEDG (EL Classe I) e marcação 3-A também apresenta os pré-requisitos para uso em processos estéreis, bem como em processos CIP e SIP.

Monitoramento e diagnóstico simples via IO-Link

O sistema de selo diafragma modelo DSSA11SA possui interface de comunicação IO-Link, muito difundida na indústria alimentícia. Ele é, portanto, adequado para integração em máquinas inteligentes. O sistema também possui funções de diagnóstico para monitoramento do status do instrumento garantindo resultados de medição precisos a longo prazo. Suas informações são exibidas como uma visão geral do status no mestre – defeito, pressão ou temperatura muito alta/baixa. Uma configuração externa conveniente das propriedades também é possível através do IO-Link.

Manutenção mais rápida e conveniente com exibição de status multicolorido

O sistema de selo diafragma também pode ser equipado com um display LED de status de 360°. Isso fornece informações visuais sobre o status do sensor e, portanto, permite a detecção de erros e a solução de problemas de forma tão intuitiva quanto rápida. Durante a manutenção, uma função intermitente via IO-Link facilita a localização clara do instrumento. Isso evita confusões e acelera a manutenção.

Configuração dos pontos de comutação de acordo com a necessidade

Para usar o DSSA11SA como uma ou duas chaves PNP/NPN, a WIKA oferece predefinição dos pontos de comutação. No entanto, os pontos de comutação também podem ser configurados no local. Isto é feito via IO-Link ou com a ajuda da função “Teach”. Independentemente do sistema de barramento (de campo) utilizado, as informações podem ser trocadas até o nível de campo através de um protocolo serial em uma linha de sinal existente.

Nota

No site da WIKA você pode obter mais informações sobre o sistema de selo diafragma DSSA11SA com IO-Link, bem como outras soluções de medição para a indústria alimentícia. Se você tiver alguma dúvida, seu contato terá prazer em ajudá-lo. Mais informações sobre o IO-Link podem ser encontradas no site pertinente.



Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.