A medição precisa da temperatura é essencial para a operação eficiente e segura no monitoramento de processos industriais. Investir em tecnologias avançadas de medição, como o transmissor de temperatura T38 da WIKA com SIL2 e True Drift Detection, ajuda a mitigar os riscos associados a medições imprecisas, garantindo a qualidade do produto, a segurança dos trabalhadores e a eficiência operacional com consequente redução de custos.
Estamos entusiasmados em apresentar o mais novo lançamento da WIKA: o Transmissor de Temperatura T38. Este produto inovador chega ao mercado com diversas versões para atender às necessidades específicas de diferentes aplicações industriais, garantindo precisão e confiabilidade.
Características Principais
- Certificação INMETRO: O T38 possui certificação nacional Ex (INMETRO), assegurando conformidade com os mais rigorosos padrões de qualidade e segurança.
- Versatilidade: O transmissor de temperatura T38 oferece alta versatilidade para todos os segmentos industriais. Está disponível nas versões para montagem em cabeçote ou trilho DIN. A versão para cabeçote também pode ser complementada com um display para indicação local da temperatura. O T38 suporta todos os tipos de sensores comuns, sejam simples ou duplos.
- Alta Precisão: Equipado com tecnologia de ponta, o T38 oferece medições de temperatura extremamente precisas, essenciais para processos críticos.
- Durabilidade: Construído com materiais de alta qualidade, o T38 é projetado para operar em condições adversas, garantindo longa vida útil e baixo custo de manutenção.
- Aplicações de segurança: O transmissor de temperatura T38 possui certificação SIL 2 de acordo com a IEC 61508 e é aprovado para uso em áreas classificadas. Adicionado a um sensor especial de alta estabilidade, especialmente desenvolvido para a função TDD (True Drift Detection), monitora o funcionamento de todo o termômetro assegurando que qualquer deriva na medição seja prontamente identificada (figura abaixo à esquerda). Além disso, o transmissor pode ser combinado com o novo invólucro de campo Ex d, modelo PIH/PIR, que apresenta resistência a temperaturas extremas, umidade, estresse mecânico e os efeitos da água salgada, além de prover a indicação local da temperatura (figura abaixo à direita).

Outra característica de segurança adicional é o design especial do terminal trapezoidal da versão para montagem em cabeçote do T38. Sua grande área de fixação permite a conexão sem erros tanto da sonda quanto do loop de corrente.
Conclusão
O T38 da WIKA marca uma nova geração de transmissores de temperatura, apoiando os operadores de plantas no aumento da eficiência e da segurança de seus processos. Ele oferece:
- Monitoramento abrangente de condições devido à True Drift Detection em uma faixa de medição de -50 °C a +500 °C,
- Adequação para todos os ramos da indústria de processos, especialmente para aplicações de segurança e processos digitalizados,
- Instalação fácil e sem erros, incluindo a atualização de pontos de medição existentes.
O resultado para os usuários é um sistema de medição de temperatura feito sob medida para sua aplicação particular, pronto para uso imediato. Pode ser integrado ao processo de acordo com o princípio plug-and-play. Qualquer alteração de configuração pode ser facilmente realizada via protocolo HART®.
Nota
Para mais informações detalhadas sobre o transmissor de temperatura T38, consulte o site da WIKA. Lá você também encontrará uma visão geral de outras soluções de medição para a indústria de processos. Se tiver mais perguntas, seu contato estará à disposição para ajudar.