Para operadores de plantas industriais, um desvio permanente do sensor de temperatura tende a ser um grande problema. Esse defeito geralmente só é identificado em uma calibração subsequente – em outras palavras: tarde demais! Até então, ele pode ter causado uma medição de temperatura falsa e comprometido o processo no final.

O transmissor de temperatura T38 recentemente desenvolvido pela WIKA agora permite que o usuário evite que esse tipo de defeito aconteça. Sua característica proeminente é a exclusiva True Drift Detection (TDD). Conectado a um termômetro WIKA específico, ele monitora continuamente a faixa de medição completa para desvios críticos. A tecnologia funciona para faixas de medição de -50 °C até +500 °C. Essa combinação fornece um automonitoramento abrangente do sensor, tornando-o perfeitamente adequado para processos digitalizados.

Detecção de desvio real: intervenções orientadas sob demanda em vez de verificações recorrentes fixas

Termômetros de resistência são amplamente usados ​​para monitorar temperaturas de processo. Embora geralmente robustos, um estresse persistente acima da média pode causar desvios no sensor, induzido, por exemplo, por altas temperaturas, grandes flutuações de temperatura ou umidade. Ao processar o sinal do sensor, a unidade de leitura do transmissor de temperatura T38 detectará imediatamente qualquer desvio crítico da característica de resistência. Foi implementado um algoritmo inteligente para verificar e comparar os valores medidos pelo sensor correspondente e o elemento de referência. O defeito é então relatado via protocolo de comunicação HART ® ou no loop de corrente.

O operador da planta é capaz de reagir no devido tempo. Esse monitoramento de condições leva a intervenções imediatas e orientadas pela demanda. Caso contrário, um desvio não seria detectado até a próxima verificação recorrente com base em um plano de manutenção definido. Assim, o TDD torna os processos mais confiáveis ​​e seguros.

Sonda com referência integrada: Fácil atualização dos locais de medição

Para TDD, o transmissor de temperatura deve ser combinado com um termômetro WIKA apropriado. O design da sonda é baseado no princípio comprovado de medição de temperatura com um resistor de platina (RTD) de acordo com IEC/EN 60751. O elemento de referência é instalado paralelamente ao RTD na ponta da sonda e perfeitamente combinado para resultados ideais de medição e monitoramento. O sensor tem uma característica de resistência em conformidade com o padrão, e o instrumento sempre indica o valor medido no momento. O elemento de referência e seu sinal são impedidos de calcular a média ou distorcer o valor medido pelo conceito subjacente da tecnologia TDD. Como a sonda tem geometria idêntica às soluções convencionais, os locais de medição existentes podem ser atualizados facilmente.

Transmissor de temperatura T38: versatilidade distinta e instalação descomplicada

O transmissor de temperatura T38 oferece versatilidade distinta para todos os ramos da indústria de processo. Ele está disponível como versão de montagem em cabeçote ou trilho. A versão de cabeçote também pode ser complementada com um display de encaixe para leitura no local. Além do termômetro TDD, o transmissor suporta todos os tipos comuns de sensores, que podem ser conectados e medidos como sensores simples ou duplos. Uma ampla escolha de faixas de medição está disponível.

O resultado para os usuários é um sistema de medição de temperatura feito sob medida para sua aplicação específica, que está pronto para uso imediatamente. Ele pode ser integrado ao processo de acordo com o princípio plug-and-play. Qualquer alteração de configuração pode ser facilmente e perfeitamente realizada via protocolo HART ® .

T38 com SIL 2 e novo invólucro de campo Ex d: Solução para uso em áreas classificadas

Em relação às aplicações de segurança, o transmissor de temperatura T38 é de primeira classe. Ambos os modelos de instrumentos têm certificação SIL 2 de acordo com a IEC 61508 e são aprovados para uso em áreas classificadas. Um cabo com revestimento metálico com isolamento mineral, que foi especialmente desenvolvido para True Drift Detection, suporta a resiliência de todo o termômetro. Além disso, o transmissor pode ser combinado com o novo invólucro de campo Ex d, modelo PIH/PIR, mostrando uma resistência distinta a temperaturas extremas, umidade, estresse mecânico e efeitos da água salgada.

Outro recurso de segurança é adicionado pelo design especial do terminal trapezoidal da versão montada na cabeça do T38. Sua área de fixação muito grande e um acesso pelo lado de fora permitem uma conexão sem erros tanto da sonda quanto do loop de corrente.

Conclusão

O T38 da WIKA marca uma nova geração de transmissores de temperatura, dando suporte aos operadores de plantas para aumentar a eficiência e a segurança de seus processos. Ele oferece:

  • Monitoramento abrangente de condições devido à detecção de deriva real em uma faixa de medição de -50 °C a +500 °C
  • Adequação para todos os ramos da indústria de processos, especialmente para aplicações de segurança e processos digitalizados
  • Instalação fácil e sem erros, incluindo a atualização de locais de medição existentes

Nota
Para mais informações detalhadas sobre o transmissor de temperatura T38, dê uma olhada no site da WIKA . Lá você também encontrará uma visão geral de outras soluções de medição para a indústria de processo . Caso tenha mais alguma dúvida, seu contato ficará feliz em ajudar.



Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.