Escolher a Válvula Agulha correta para seu instrumento de medição é uma decisão crucial que impacta diretamente a precisão e a segurança do seu processo. As Válvulas Agulha são componentes essenciais em sistemas de medição, utilizadas para isolar, ventilar e calibrar instrumentos como Manômetros, Pressostatos e Transmissores de pressão. Neste artigo, vamos explorar os diferentes tipos de válvulas disponíveis e como selecionar a mais adequada para suas necessidades.

Válvulas Agulha e Válvulas Multi-vias – Modelos IV10 e IV11

As Válvulas Agulha e as Válvulas Multi-vias dos modelos IV10 e IV11 são projetadas para separar o processo do instrumento de medição. Isso permite que o instrumento seja desmontado com segurança para serviços como recalibração ou substituição. Esses modelos oferecem duas principais funcionalidades:

  1. Isolamento do Instrumento: com o fechamento da válvula, o instrumento é isolado do processo, prevenindo qualquer interferência durante a manutenção;
  2. Conexão de Ventilação: com a opção de conexão de ventilação, é possível ventilar o instrumento para a atmosfera através da Válvula Agulha, garantindo uma operação segura.

A versão padrão da Válvula Multi-vias vem equipada com duas conexões adicionais que podem ser usadas tanto para ventilação quanto para conexão de instrumentos adicionais, proporcionando flexibilidade no sistema de medição.

Válvulas de Bloqueio e Alívio – Modelos IV20 e IV21

As Válvulas de Bloqueio e Alívio, Modelos IV20 e IV21, são comumente utilizadas como Válvulas Manifolds com 2 Vias. Elas oferecem as seguintes funcionalidades:

  1. Bloqueio do Processo: a Válvula de Bloqueio isola o processo do instrumento de medição, permitindo a desmontagem segura do instrumento para serviços de manutenção;
  2. Alívio de Pressão: A Válvula de Alívio permite a ventilação segura do instrumento antes da desmontagem ou durante a verificação do ponto zero, garantindo que não haja pressão residual que possa causar danos ou riscos durante a manutenção.

Válvula Manifold de 3 Vias para Instrumentos de Medição de Pressão Diferencial – Modelos IV30 e IV31

As Válvulas Manifold de 3 Vias, Modelos IV30 e IV31, são essenciais para instrumentos de medição de pressão diferencial. Elas consistem em:

  1. Duas Válvulas de Fechamento: estas válvulas separam o processo do Manômetro diferencial, garantindo a segurança durante a operação e manutenção;
  2. Válvula de Compensação de Pressão: permite a compensação entre os lados positivo (⊕) e negativo (⊖), evitando sobrecarga unilateral durante o comissionamento e a operação, o que pode danificar o instrumento.

Válvula Manifold de 5 Vias para Instrumentos de Medição de Pressão Diferencial – Modelos IV50 e IV51

Para uma maior funcionalidade e controle, as Válvulas Manifold de 5 Vias, Modelos IV50 e IV51, são a escolha ideal. Elas possuem:

  1. Duas Válvulas de Fechamento: assim como nos Modelos de 3 Vias, estas válvulas isolam o processo do Manômetro diferencial;
  2. Válvula de Compensação de Pressão: similarmente, permite a compensação de pressão entre os lados positivo e negativo;
  3. Duas Válvulas de Ventilação Adicionais: estas válvulas permitem a ventilação direcionada de um ou ambos os lados de pressão do arranjo de medição, oferecendo uma maior flexibilidade e segurança durante a operação e manutenção.

Como escolher a Válvula correta?

Para escolher a Válvula agulha adequada para seu instrumento de medição, considere os seguintes fatores:

  1. Tipo de Instrumento: identifique se você está utilizando um Manômetro, Pressostato ou Transmissor de pressão. Cada instrumento pode ter requisitos específicos de isolamento e ventilação;
  2. Requisitos de Manutenção: avalie a frequência e o tipo de manutenção que será necessária. Válvulas com conexões de ventilação adicionais podem facilitar a manutenções frequentes;
  3. Condições do Processo: considere as condições de pressão e temperatura do seu processo. Certifique-se de que o material da gaxeta da válvula seja adequado para suportar essas condições operacionais, garantindo durabilidade e desempenho;
  4. Segurança: certifique-se de que a válvula escolhida oferece todas as funcionalidades de segurança necessárias, como isolamento completo e ventilação segura.

Ao considerar esses fatores e compreender as funcionalidades de cada tipo de válvula, você poderá tomar a melhor decisão, garantindo assim a eficiência e a segurança do seu sistema de medição.

 

 



Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.