Qual é exatamente a diferença entre o sinal de saída de 4-20 mA em tecnologia de 2 e 3 fios? Esta questão é melhor respondida do ponto de vista do usuário: um sinal de saída na tecnologia de 2 fios significa:

  • Uma menor quantidade de cabos é necessária.
  • Melhor proteção EMC, uma vez que as interferências podem ser filtradas mais facilmente.
  • Melhor proteção contra erros de fiação

A única vantagem da tecnologia de 3 fios é a possibilidade de cargas resistivas mais elevadas, isto é, o loop de corrente também pode ser operado em um instrumento de medição de impedância de entrada relativamente alta.
Conclusão: com exceção do requisito de carga resistiva alta, 4-20 mA a tecnologia de 2 fios oferece vantagens claras do usuário – também em relação a outros sinais, como 0-10 V.

Consulte nosso site sobre os sensores de pressão.



Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.