calibração de manômetro

O certificado de calibração é necessário para comprovar e garantir que seus instrumentos estão em funcionamento exato e confiável. Devido ao uso diário constante de instrumentos de medição, é normal que com o tempo eles desgastem e não possam mais garantir a certeza dos valores medidos.

Além disso, normas e diretrizes indicam que os fabricantes devem calibrar seus equipamentos de inspeção que têm influência direta e indireta na qualidade do produto. Esta é uma exigência da norma ISO 9001, entre outras. Para garantir a qualidade de seu instrumento a WIKA oferece serviços de calibração onde alterações de valores de medição podem ser reconhecidas e assim, um ajuste realizado para o melhor desempenho de seu instrumento.

Sobre o certificado de calibração

Basicamente a WIKA do Brasil possui dois tipos principais de certificados de calibração:

Certificado de calibração RBC

O certificado de calibração RBC é emitido pelo laboratório acreditado para realizar serviços de calibração nas grandezas pressão, temperatura e dimensional nas próprias instalações ou em instalações do cliente. O laboratório atende aos requisitos da norma ISO/IEC 17025:2005 que são periodicamente avaliados pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO (CGCRE), assim como a sua competência de medição e comprovação de sua rastreabilidade aos padrões internacionais de medidas.
O número de pontos de calibração para um certificado de calibração RBC é definido de acordo com a norma ABNT NBR 14105 sendo este variável de acordo com a classe de exatidão do equipamento.
Outras informações importantes também constarão neste certificado de calibração, tais como: características metrológicas e os resultados de medição do equipamento. Estes resultados de medição são expressos por um valor medido do equipamento e uma incerteza de medição que pode incluir fatores relacionados ao instrumento a ser calibrado, ao ambiente controlado do laboratório ou ao método de calibração realizado.
A incerteza padrão de medição é determinada de acordo com a publicação EA-4/02 e o documento normativo do INMETRO NIT-DICLA-021.

Protocolo de calibração

O departamento para o controle da qualidade emite o protocolo de calibração com base na norma EN 10204. Este certificado de calibração é considerado um certificado de inspeção tipo 3.1 de acordo com esta norma, ou seja, declara que os produtos fornecidos pela WIKA estão em conformidade com as especificações do cliente, especificações normativas e classe de exatidão dos instrumentos apresentando também os resultados dos testes realizados. A calibração é verificada na região compreendida na faixa de medição do instrumento em um ciclo de carregamento com método comparativo, utilizando equipamentos calibrados e rastreados junto à Rede Brasileira de Calibração (RBC) a qual rege laboratórios com competência técnica, credibilidade e capacidade para a realização de serviços de calibração.

Nota
Para mais informações sobre certificados de calibração, calibração de pressão, calibração de temperatura e calibração dimensional ou instrumentos de calibração, viste o nosso site.



Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.