O design do poço termométrico ScrutonWell® WIKA é a resposta!
Os processos industrias cada vez mais, buscam excelência operacional quanto aos critérios relacionados a desempenho e segurança, uma vez que, enormes investimentos financeiros são empregados, e o máximo retorno então é esperado, em contrapartida, organismos nacionais e internacionais, clientes e a sociedade em geral, estão atentos as condições de operações de uma planta, com relação a segurança pessoal, dos produtos produzidos e também dos potenciais impactos ao meio ambiente.
Neste contexto, já nas fases de projeto e detalhamento, os usuários finais juntos as equipes de engenharia e projetos envolvidas, devem estar atentos aos desafios que podem surgir no ciclo de vida de uma planta operacional, como por exemplo, a necessidade do aumento da capacidade produtiva, nem a necessidade, e no pior as hipóteses, minimizando eventuais mudanças na infraestrutura operacional, como em tubulações, equipamentos dinâmicos (bombas, compressores), motores, instrumentos de campo, etc., pois tais mudanças exigem novos investimentos, além da necessidade de longos tempos para implementação destas adequações.

Poço termométrico Scrutonwell®
Imagine então, que seja necessária aumentar a capacidade produtiva, como por exemplo, em uma plataforma FPSO, que deva processar mais petróleo e gás, devido à boa produtividade do poço de petróleo, porém, a infraestrutura disponível na planta não é capaz de suportar eventuais aumentos, outro exemplo, a necessidade do aumento do volume de vapor de uma caldeira, porém, esta talvez, está fique limitada pelos equipamentos e pelos fatores de segurança do projeto.
O poço termométrico WIKA ScrutonWell®, é uma resposta tecnológica quanto a medição de temperatura para estes desafios, pois seu design exclusivo proporciona capacidade de resistência do poço termométrico há aumentos produtivos, por exemplo, quanto aos volumes de petróleo e gás em uma plataforma FPSO ou em uma caldeira de vapor, sem sequer a necessidade de uma nova verificação técnica no ponto de medição.
As principais características, que tornam esta tecnologia diferencial!
- O amortecimento da vibração por hastes helicoidais é um estado da arte reconhecido em uma ampla variedade de aplicações industriais;
- Instalação fácil e rápida do poço termométrico sem necessidades de ajustes nas instalações, em comparação com um poço termométrico convencional;
- Construção com base otimizada para maior resistência aos esforços.
Quer saber mais sobre esta solução e suas principais características, acesse no site e/ou procure por nossos especialistas!