As características da tela são um critério de seleção importante ao decidir sobre um indicador digital. Existem pontos diferentes que devem ser considerados:

7-14-exibição do segmento
1. O número de segmentos
Isso diz respeito aos segmentos usados para exibir os números. Quanto mais segmentos usados, mais detalhada é a apresentação e melhor é a legibilidade. A tela de 7 segmentos do padrão da indústria é suficiente para a maioria das aplicações.


Altura da tela
2. A altura da tela
A altura dos números indicados é crucial para a legibilidade do indicador. Quanto maior a distância de onde a figura indicada deve ser lida, mais importante é a altura correspondente dos valores exibidos. Com uma altura de 10 mm, a distância de leitura é de aprox. 3,5 m; a 20 mm é de aprox. 7 m.

Display
3. O número de dígitos
O número de dígitos que podem ser exibidos influencia em grande parte o intervalo de valores indicáveis e o nível de detalhe do valor exibido. Além dessas versões com dígitos completos, também existem soluções específicas, como indicadores de 3 1/2 dígitos. Por favor, visite nossa página com os indicadores digitais WIKA.