Digital indicators with different digits

Além de indicadores digitais de 3 e 4 dígitos, há também os indicadores de 3 ½ dígitos disponíveis no mercado. Mas afinal, o que é o dígito “½”?

Um dígito completo pode indicar todos os números de “0” a “9”. Um dígito de “½” , no caso, só pode exibir um número “1”, um número “2” ou valor superior não seria possível. Com um indicador digital de 3 ½ dígitos, a gama indicativa de valores é, portanto, significativamente limitada em comparação com um indicador de 4 dígitos.

Assim, por um lado, a faixa máxima de valores que pode ser indicada é apenas 1999, em vez de 9999. Por outro lado, nenhum valor negativo pode ser indicado, uma vez que o sinal negativo não pode ser exibido na primeira posição. Portanto, o mínimo da faixa indicativa de valores é 0 em vez de -1999.

Uma exceção à limitação da faixa de valor negativo que pode ser indicada é representada por indicadores que tem um espaço separado para a exibição do sinal. Exibições com essa característica podem, portanto, também indicar valores até -1999.

Números de dígitos3 – dígitos indicadores3 ½ – dígitos indicadores4 – dígitos indicadores
Representação3-stellige Anzeige3,5 stellige Anzeige4-stellige Anzeige
Faixa máx., padrão-199…9990…1999-1999…9999
Faixa máx. com sinais separados-999…999-1999…1999-9999…9999
Número máx. de casas decimais depois do ponto233

Nota
Mais informações sobre indicadores digitais da WIKA podem ser encontradas em nosso site.


Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.